Zpět na přehled

Jednosměrný bezdrátový systém - bezpečný přenos v jednom směru

Jednosměrné moduly V/V RAD-Line umožňují bezpečný přenos dvou digitálních spínacích signálů a jednoho analogového signálu senzoru od vysílače k přijímači. Kromě spojení od bodu k bodu můžete k multiplikaci nebo rozdělení signálů použít systémy s více přijímači.           

Výhody jednosměrného bezdrátového systému

Jednosměrný bezdrátový systém  

Spolehlivý přenos signálů V/V - pomocí jednosměrného bezdrátového systému

Přenášejte spolehlivě své signály V/V od několika set metrů až několik kilometrů.

  • Robustní a spolehlivá komunikace v průmyslovém prostředí
  • Snadné uvedení do provozu
  • Dobré možnosti diagnostiky
  • Vysoká lokální hustota systému až několika stovek sítí je možná
  • Bez nabíhajících nákladů díky bezlicenčnímu pásmu ISM 2,4 GHz
  • Lze provozovat paralelně a bezporuchově se systémy WLAN 802.11 a Bluetooth
  • Použití v oblasti ohrožené výbuchem Ex-Zone 2

Použití jako spojení od bodu k bodu

Jednosměrné spojení od bodu k multibodu  

Jednosměrné spojení od bodu k bodu

Možnost bezdrátového přenosu signálů V/V spočívá ve spojení od bodu k bodu.

Pokud je nainstalován systém s těmito vlastnostmi, jsou připojeny signály, je zapnuto provozní napětí a pomocí rýhovaného kolečka jsou nastaveny adresy, potom se bezdrátové spojení vytvoří automaticky bez dalších nastavení.

Použití jako spojení od bodu k multibodu

Jednosměrné spojení od bodu k multibodu  

Jednosměrné spojení od bodu k multibodu

Přístroje V/V Trusted Wireless umožňují přenos signálů ve struktuře od bodu k multibodu.

Pokud je nainstalována sada s těmito vlastnostmi, jsou připojeny signály a je zapnuto provozní napětí, potom se spojení vytvoří automaticky. Pomocí dalších přijímačů lze signály jednoduše sdílet nebo multiplikovat.


Zpět na přehled
Další informace

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít