Zpět na přehled

Bezdrátová technologie pro bezpečný přenos: MOTR9

Bezdrátový modul pro Trusted Wireless Ethernet RAD-ISM-900-EN-BD pracuje s technologií MOTR9. To znamená digitální signální procesor (DSP) na bázi přijímače a vysílače 1 W. Přístroj využívá volné pásmo 900 MHz a přenáší data nastavitelnou přenosovou rychlostí až 500 kBit/s s variabilní velikostí paketů. Bezdrátový systém disponuje vynikající odolností vůči rušení a podle volby jej lze šifrováním AES 128/192/256 bitů navíc chránit před nepovoleným přístupem.

Spolehlivý v drsném průmyslovém prostředí

Bezdrátový modul Trusted Wireless Ethernet  

Robustní technika v kompaktním pouzdře

V oblasti používání průmyslových bezdrátových modulů se vyskytuje mnoho rušivých vlivů. Aby byla zaručena komunikace i za těchto podmínek, potřebujete robustní bezdrátový systém.

Použitím vícestupňového filtrování a změnami frekvence se výrazně zvyšuje citlivost, selektivita a vzdálenost od signálového šumu.

Pro Vás to znamená: Větší vzdálenosti bezdrátového přenosu a zvýšenou odolnost proti rušení a koexistenci s jinými bezdrátovými systémy.  

Tolerance vůči rušení, díky metodě skokové frekvence

Metoda skokové frekvence FHSS  

Metoda skokové frekvence pro spolehlivý bezdrátový přenos signálu

Bezdrátová technologie Trusted Wireless používá metodu skokové frekvence (FHSS - Frequency Hopping Spread Spectrum). Přitom vysílač a přijímač neustále mění rádiovou frekvenci. Přenos na každém kanálu probíhá jenom krátkodobě.
Komunikace je díky tomu obzvlášť bezpečná proti rušení, protože bezdrátové moduly se nespoléhají pouze na jeden kanál. Navíc metoda skokové frekvence výrazně zvyšuje bezpečnost proti odposlechu.


Zpět na přehled
Další informace

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít