Zpět na přehled

Síťové aplikace

Přenos dat V/V (Wire-In / Wire-Out)

Přenos dat V/V  

Přenos dat od stanice V/V ke stanici V/V

Radioline umožňuje jednoduchou distribuci signálů V/V v síti a vytvoření různých síťových struktur. Mapování V/V značně zjednodušuje rozvod signálů v rozsáhlých zařízeních.

Jedním otočením rýhovaného kolečka rychle přiřadíte vstupy a výstupy. Tak přes rozšiřující moduly V/V libovolně rozvedete a znásobíte signály V/V ve Vaší síti - a to bez programování.

Jedním otočením rýhovaného kolečka rychle přiřadíte vstupy a výstupy. Tak lze přes rozšiřující moduly V/V libovolně rozvést a znásobit signály V/V v síti - a to zcela bez programování.

Datový přenos v Modbus PLC Modus RTU

Modbus PLC Modus RTU  

Datový přenos ze stanic V/V k řídicí jednotce

Přes integrované rozhraní RS-232 a RS-485 je možné pomocí Radioline propojit moduly V/V s řídicí jednotkou přímým bezdrátovým připojením přes protokol Modbus.

Ke každému zařízení Slave nebo opakovači Slave lze připojit rozšiřující moduly V/V. Signály V/V se ukládají do hlavního modulu bezdrátového připojení v jednom integrovaném registru Modbus, odkud je řídicí jednotka může kdykoliv vyvolat.

Kromě signálů se poskytují také parametry diagnostiky, jako je kvalita rádiového signálu jednotlivých účastníků, pro zajištění souvislého dohledu bezdrátového systému.

Přenos sériových dat

Bezdrátové připojení sériových účastníků do sítě  

Bezdrátové připojení sériových účastníků do sítě

Několik řídicích jednotek nebo sériové periferní přístroje jsou pomocí Radioline snadno a rychle propojeny do bezdrátové sítě. Tím lze nahradit sériové kabely RS-232/485.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít