Trusted Wireless 2.0 V/V

Prostě to spusťte - jenom jedním otočením

Prostě to spusťte - jenom jedním otočením

Kompletní bezdrátový systém můžete nyní uvést rychle a snadno do provozu - zcela bez programování.

Zpět na Wireless I/O

Kategorie

Hledat v Trusted Wireless 2.0 V/V

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Radioline je nový bezdrátový systém pro rozsáhlá zařízení. Zvláštnost: Jen jedním otočením rýhovaného kolečka jednoduše přiřadíte vstupy a výstupy - zcela bez programování. Díky bezdrátové technologii Trusted Wireless2.0 je Radioline nejlepší volbou pro spolehlivé použití v průmyslovém prostředí.

Vaše výhody

  • Snadné uvedení rádiových systémů do provozu - pouze jedním otočením rýhovaného kolečka, zcela bez programování
  • Vysoká spolehlivost - díky nové technologii Trusted Wireless 2.0, šifrování AES a koexistenčnímu řízení
  • Dosah až několik kilometrů – díky nastavitelné přenosové rychlosti
  • Flexibilní výstavba sítě – Radioline podporuje jak spojení od bodu k bodu, tak i komplexní sítě Mesh až se 250 účastníky
  • Přístroje šetří: Jenom s jedním přístrojem můžete přenášet signály V/V nebo sériová data díky integrovanému rozhraní RS-232/485
  • Rozšířitelný až na 32 modulů V/V - díky konektoru na nosnou lištu a způsobilosti hot-swap

Mapování V/V

Nastavení kolečka Radioline  

Rychlé a snadné uvedení bezdrátových systémů do provozu

Rýhovaným kolečkem navzájem přiřaďte moduly V/V v rámci jedné sítě. Stačí, když u modulů V/V, které mají navzájem komunikovat, nastavíte stejnou hodnotu: Na digitálním vstupu například nastavte adresu V/V MAP 12 a na přiřazeném digitálním výstupu nastavte adresu V/V MAP 12 a již se správně distribuují signály v celém zařízení.

Vysoká flexibilita díky modulární konstrukci

Modulární konstrukce stanice s Radioline  

Bezdrátový přenos více signálů V/V - díky modulární konstrukci

Přizpůsobte svůj bezdrátový systém požadavkům své aplikace. Zvolte z různých analogových a digitálních rozšiřujících modulů, které jsou přizpůsobené typu a počtu Vašich signálů.

Výhody rozšiřujících modulů V/V:

  • Moduly jsou připojitelné a vyjímatelné také za provozu (Hot-Swap)
  • Galvanické oddělení kanálu ke kanálu
  • Digitální vstupy a výstupy s velkým dosahem (0 V AC … 250 V AC)
  • Tranzistorové nebo reléové výstupy
  • Impulzní vstupy (0 Hz … 100 Hz) pro sčítání událostní, např. při měření průtoku
  • Rozšířený teplotní rozsah (-40 °C ... +70 °C)

Rádiový systém s novým firmwarem pro komunikaci V/V prostřednictvím rádiového spojení a kabelu

Aktualizace firmwaru pro rádiový systém Radioline  

Aktualizace firmwaru pro rádiový systém Radioline umožňuje smíšený provoz rádiového a kabelového spojení

Díky novému firmwaru pro rádiový systém Radioline nyní rozdělíte signály V/V přes rádiové spojení a dvoudrátová vedení ve stejné síti. Mapování V/V přitom probíhá pomocí rýhovacího kolečka.

K dispozici jsou rádiové moduly pro rozsahy frekvence 868 MHz, 900 MHz a 2,4 GHz a vazební člen sběrnice RS-485.

Paměťová jednotka pro větší bezpečnost sítě

Conf-Stick  

Zásuvná paměťová jednotka Vám umožní jedinečné adresování sítě

Pomocí paměťové jednotky Confstick můžete realizovat jedinečné adresování síťových adres pro bezpečný paralelní provoz více sítí.

To znamená, že nastavíte jedinečné ID sítě a využijete různá pásma RF.

Tím vytvoříte vlastní bezpečnou síť a konfigurační údaje můžete ukládat a zálohovat na paměťovou jednotku.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Servis


Sériový přenos dat

Naučte se provádět nastavení pro sériový přenos dat.


Rozšířená konfigurace

Dozvíte se zde, jak lze učinit rozšířená nastavení a provést aktualizace firmwaru.


Rozsáhlé možnosti diagnostiky

Dozvíte se zde, jak provádět dohled bezdrátových stanic a sítí a dohledávat události.

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít