Zpět na přehled

Koncovky vodičů

Různé koncovky vodiče pro různé průřezy vodiče

Koncovka vodiče představuje pomocný prostředek při přípravě vodiče a propojení. Použitím pouzder se zabrání možnému spletení jednotlivých lanek, což umožňuje efektivní a především procesně bezpečné další zpracování.

V normě DIN 46228 je definována koncovka vodiče od 0,5 do 50 mm². Tato norma se člení do čtyř částí:

  • Část 1 Forma trubky bez plastové objímky
  • Část 2 Provedení lisování s / bez izolačního obalu
  • Část 3 Objem vodiče bez izolačního obalu
  • Část 4 Forma trubky s plastovou objímkou

Součástí normy jsou kromě geometrických rozměrů, také materiál, stanovení barvy závislé na průřezu a podklady pro zkoušky. Dále je zde požadavek na pouzdro, do kterého se připojují vodiče tříd 2, 5 a 6. Průřezy vodičů se definují na základě hodnot elektrického odporu, a ne jako je tomu u pouzder, přes geometrické rozměry. Větší rozdíly v průřezech jsou proto možné (viz odstavec Vodiče a vedení). Díky tomu existuje mezi pouzdrem a vodičem jistý nepoměr. Krimpovačky od společnosti Phoenix Contact jsou však vytvořeny převážně tak, aby vyrovnaly tyto kapacitní rozdíly.

Vedle normy DIN existuje francouzská norma pro koncovky vodiče, NF C 63-023. S výjimkou určení barvy u některých průřezů (viz matice) vychází norma NF z normy DIN. Nově v oblasti normativních předpisů pro koncovky vodiče jsou UL 486 F a kanadská norma C22.2 NO. 291-14. Tyto harmonizované standardy jsou založeny rovněž na normě DIN, zabývají se však hlouběji zkušební metodikou a specifickými požadavky (mj. viz tabulka Hodnoty vytažení).

V normě UL 486 F je poprvé normativně pojednáno o zvláštních pouzdrech jako o „TWIN“ pro dvouvodičové připojení. Pro certifikaci podle výše uvedených UL a CSA standard je nutná rozsáhlá zkouška provedená příslušnou organizací. Zkouška a certifikace se neprovádí jen u pouzder, ale i u kompletního systému, sestávajícího z krimpovačky a koncovky vodiče.

Hlavní přednosti koncovky vodiče:

  • Zvýšená a dlouhodobý provozní a kontaktní bezpečnost
  • Časové úsporné další zpracování (speciálně i se svornicemi Push-in)
  • Bezpečné propojení i u několikanásobného přepojování
  • Snížení výskytu zlomení kabelů
  • Snadná identifikace průřezu
  • Zvýšená vibrační bezpečnost
  • Trvale nízké přechodové odpory
  • Ochrana jednotlivých lanek (speciálně také u šroubových svornic)
  • Konstantní sevření u šroubových připojení

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít