Zpět na přehled

Vaše výhody detailně

Snadná konfigurace a vysoká přesnost nastavení

Rýhované kolečko časového relé se nastavuje šroubovákem  

Přesné nastavení času osvětleným rýhovaným kolečkem

Časové relé ETC přesvědčí velkým volitelným časovým rozsahem - od milisekund až po několik dní. V zabudovaném stavu můžete pohodlně odečíst všechny důležité informace.

Časy a funkce rychle nastavíte:

  • Otočnými přepínači na čele pouzdra multifunkčního časového relé
  • Rýhovaným kolečkem u extra úzkého časového relé

 

Celosvětové použití

Multifunkční časové relé je použitelné na celém světě díky integrovanému síťovému zdroji s velkým rozsahem vstupu pro napětí od 24 do 240 V.

Úspora místa a času

Extra úzké časové relé, šířka pouze 6,2 mm  

Kompaktní časové relé ušetří až 70 % místa v rozvaděči

Díky extra úzkému časovému relé s konstrukční šířkou 6,2 mm ušetříte až 70% místa ve srovnání s běžným časovým relé.

Použitím zástrčných můstků z programu příslušenství PLC výrazně snížíte dobu potřebnou na propojení.

Propojte extra úzké časové relé také s relé PLC ve stejném pouzdru a instalujte přístroje jednoduše a snadno pomocí zástrčných můstků a systémové kabeláže.

Chybové hlášení a cílené vypnutí

Bezpotenciálové přepínače  

Bezpotenciálový přepínač pro signalizační a spínací výstupy

Multifunkční časové relé je vybaveno dvěma bezpotenciálovými výstupy přepínače. To umožňuje oznámení vzniklých chyb ovládání nebo cílené odpojení části zařízení.


Zpět na přehled
Další informace

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít