Časové relé

Perfektní časování

Perfektní časování

Časové relé ETD zajišťuje přesné časové postupy.

Zpět na Měřicí, řídicí a regulační technika

Kategorie

Hledat v Časové relé

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Časové relé ETD od společnosti Phoenix Contact je ekonomickou alternativou k PLC: snadná konfigurace a rychlé propojení. Pro svoje řízení v čase si vyberte ze tří rodin produktů.

Vaše výhody

  • Nastavení přesných časových rozsahů od několika milisekund až po několik dní
  • Snadná manipulace díky komfortnímu nastavení časových parametrů na čelní straně pouzdra
  • Celosvětové použití díky multifunkčním časovým relé s částí rozsáhlé sítě
  • Chybové hlášení a cílené vypnutí díky plovoucím výstupům přepínače
  • Úspora místa a času díky časovému relé 6 mm při použití zástrčných můstků
  • Flexibilní použití i v malých rozváděčích kompaktních časových relé v instalačním provedení

Ideální pro sériovou výrobu a instalaci v budovách - kompaktní časová relé

Přípojka Push-in u časového relé v kompaktním instalačním pouzdře  

Časové relé v kompaktním instalačním pouzdře

Časová relé ETD-BL jsou obzvláště vhodná pro použití při instalaci v budovách až po sériovou výrobu strojů a zařízení.

  • Prostorově úsporná, i v mobilních a decentrálních částech zařízení, díky kompaktnímu instalačnímu provedení
  • Rychlé zapojení bez použití nástrojů díky Push-in Technology
  • Přehledná diagnóza s dobře viditelnou stavovou LED diodou

 

Štíhlé, přesné, jednoduché – časové relé s šířkou pouzdra 6,2 mm

Extra úzké časové relé  

Prostorově úsporná alternativa pro jednoduché časové ovládání

Extra štíhlá časová relé 24 V s nastavitelným časem a pevně definovanými funkcemi: jsou prostorově úsporným a ekonomickým řešením pro jednoduché časové ovládání.

  • Ušetřete místo – díky úzké šířce pouzdra 6,2 mm
  • Popsaným a osvětleným rýhovaným kolečkem dosáhnete vysokou přesnost nastavení
  • Propojte extra štíhlá časová relé také s relé PLC v jednom pouzdru a instalujte přístroje jednoduše pomocí zástrčných můstků a systémové kabeláže

Pro všechny aplikace klasického časového řízení - multifunkční časová relé

Multifunkční časové relé  

Multifunkční časová relé pro univerzální použití

Univerzální relé od společnosti Phoenix Contact nabízí volitelné rozsahy časů a volitelné funkce. Pouhá tři provedení pokrývají všechny aplikace klasického časového ovládání.

  • Univerzální použití díky různým funkcím
  • Dva plovoucí výstupy přepínače na konstrukční šířce pouhých 22,5 mm
  • Napájecí napětí prostřednictvím části rozsáhlé sítě
  • Nastavení přesných časových rozsahů od několika milisekund až po několik dní

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Servis

Stahování z internetu

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít