Termomagnetické přístrojové jističe

Ochrana při přetížení a zkratu

Ochrana při přetížení a zkratu

Vždy správná volba – ať už se rozhodnete pro provedení se základními funkcemi, nebo s vysokou funkcionalitou.

Zpět na Přístrojový jistič

Kategorie

Hledat v Termomagnetické přístrojové jističe

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Použijte naše termomagnetické přístrojové jističe v oblasti informační, komunikační a procesní techniky. Díky různým rozběhovým charakteristikám jsou přístrojové jističe mnohostranně použitelné. Integrované dálkové hlášení umožňuje permanentní dohled provozního stavu zařízení.

Vaše výhody

  • Maximální nadproudová ochrana u dlouhých tras vedení díky rozběhové charakteristice SFB
  • Propojení s koncepty dálkové komunikace díky integrovanému přepínacímu kontaktu
  • Snížená náročnost instalace pomocí můstkovatelných přístrojových jističů (v základně)
  • Jištění 230/240 V AC řídícího napětí s charakteristikou M1

Funkce a provedení

Termomagnetický přístrojový jistič CM TM  

Termomagnetické přístrojové jističe s technikou připojení push-in

Termomagnetické přístrojové jističe odpojují jak tepelně, tak i magneticky. Oba systémy, bimetal a magnetická cívka, pracují na sobě nezávisle.

To znamená, že termomagnetické přístrojové jističe se aktivují v případě zkratu rychleji než tepelné přístrojové jističe.

Platí: Při zkratu je mechanismus odpojení spuštěn během 3-5 ms.

Použijte přístrojové jističe s optimalizovanou charakteristikou SFB (Selective Fuse Breaking) pro realizaci delších vzdálenostní vedení Vašeho zařízení. Ve spojení s napájením QUINT POWER společnosti Phoenix Contact získáte maximální ochranu pro Vaše vedení a přístroje. Přístrojové jističe lze kdykoli opět zapnout.

Naše termomagnetické přístrojové jističe jsou k dispozici v jednodílném a zásuvném provedení. Vyberte si mezi šroubovou technikou připojení a push-in.

Oblasti použití

Termomagnetické přístrojové jističe TMCP v rozváděči stroje  

Termomagnetické přístrojové jističe v rozváděči

Termomagnetické přístrojové jističe se používají převážně v informační a komunikační technice, ale i v procesním řízení. Díky různým rozběhovým charakteristikám a jemnému odstupňování jmenovitých proudů jsou přístrojové jističe mnohostranně použitelné.

Proto jsou například optimálně vhodné k ochraně řídicích jednotek s programovatelnou pamětí, ventilů, motorů a frekvenčních měničů.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Konfigurátor

Přizpůsobte konfiguraci výrobků a řešení své individuální aplikaci.

Ochranné přístroje - přístrojové jističe

Servis


Přístrojový jistič

Selektivní ochrana před přetížením a zkratem


Přístrojové jističe

Výukový modul na téma funkce přístrojových jističů

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít