Termosublimační tiskový systém

Termosublimační tiskový systém

Intuitivní, kompaktní, efektivní

Tisk bez velké námahy: termosublimační tiskový systém se vyznačuje rychlou instalací a snadným používáním.

Zpět na Tiskové a popisovací systémy

Kategorie

Hledat v Termosublimační tiskový systém

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

S termosublimačním tiskovým systémem potisknete jednoduše a rychle označovací materiál pro svornice, vodiče, kabely a přístroje. Systémy jsou k dostání jednotlivě nebo jako sada dvou tiskáren s notebookem. Sada a velký výběr materiálu tvoří kompletní a navzájem sladěný označovací systém.

Vaše výhody

  • Spolehlivost díky osvědčené metodě tisku a vysoké dostupnosti
  • Snadný servis díky bezúdržbovému provozu
  • Vysoká kvalita díky čitelnému typu písma, čárovým kódům a výšce písma od 1,6 mm
  • Kompaktní a robustní přístroje

Mobilní tiskárna s termálním tiskem THERMOMARK PRIME

THERMOMARK PRIME  

THERMOMARK PRIME

THERMOMARK PRIME je jedinečnou kombinací osvědčené, spolehlivé tiskové technologie, kompletního, integrovaného označovacího softwaru a trvalého zásobování energií nezávislého na síti. THERMOMARK PRIME je přenosné, mobilní popisovací centrum. Dotyková obrazovka, zapouzdřené barvicí pásky a vyměnitelný akumulátor usnadňují obsluhu tiskárny přímo na místě.

  • Jednoduché zadání dat díky integrovanému označovacímu softwaru
  • Až 7hodinová provozní doba díky výkonné sadě akumulátorů
  • Jednoduchá výměna materiálu a barvicí pásky za méně než deset vteřin
  • Široký program materiálu s více než 600 typy označovačů pro označení nejrůznějších aplikací
  • Automatické rozpoznání barvicí pásky, zásobníku a materiálu zabraňuje chybnému potisku

THERMOMARK CARD pro kartové formáty

THERMOMARK CARD od společnosti Phoenix Contact potiskne formáty karet pro označení svornic, vodičů a kabelů nebo přístrojů  

THERMOMARK CARD potiskuje plastové štítky

Tiskárna THERMOMARK CARD je efektivní řešení potisku plastových štítků ve formátu karet a rohoží. Snadný provoz a instalace kompaktní tiskárny. Díky plánovacímu a označovacímu softwaru PROJEKT můžete přímo ovládat THERMOMARK CARD a realizovat své zakázky. Osvědčená technologie termosublimačního tisku vám nabízí vysokou efektivitu a prakticky bezúdržbový provoz.

  • Vysoce kvalitní popisování s rychlým zpracováním
  • Jednoduchá obsluha
  • Snadná integrace do stávajících IT struktur
  • Intuitivní ovládání s pomocí softwaru PROJECT complete od společnosti Phoenix Contact
  • Bezúdržbový provoz

THERMOMARK ROLL na role a nekonečné formáty

THERMOMARK ROLL od společnosti Phoenix Contact potiskne formáty v rolích a nekonečné formáty pro označení svornic, vodičů a kabelů nebo přístrojů.  

THERMOMARK ROLL potiskuje role a nekonečné formáty

THERMOMARK ROLL potiskuje etikety a smršťovací bužírky v rolích a v nekonečném formátu pro aplikace označování svornic, vodičů, kabelů a přístrojů.

  • Vysoce kvalitní popisování s rychlým zpracováním
  • Bezúdržbový provoz s osvědčenou technologií termosublimačního tisku
  • Intuitivní ovládání s pomocí softwaru PROJECT complete od společnosti Phoenix Contact
  • Pro všechny etikety a smršťovací bužírky
  • Jednoduchá koncepce obsluhy s nekomplikovaným zadáváním na dotykovém displeji
  • Konektory USB a Ethernet

Označovací sada pro všechny formáty

THERMOMARK LINE od společnosti Phoenix Contact zahrnuje dvě tiskárny a notebook pro potisk všech formátů.  

Označovací sada sestává ze dvou tiskáren a notebooku

Tiskárna THERMOMARK CARD potiskne plastové štítky, tiskárna THERMOMARK ROLL etikety a smršťovací bužírky v rolích.

Notebook pro označování obsahuje označovací software
PROJECT complete a ovladače pro všechny tiskové systémy. Kompletní spektrum materiálu je k dispozici v softwaru.

Pokud chcete označovací systém individuálně přizpůsobit, obdržíte speciální editor.

Při uvedení do provozu pouze propojíte tiskárny pomocí kabelu USB s notebookem – a již můžete začít tisknout.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít