Přípojné krabice a neosazená pouzdra

Přípojné krabice a neosazená pouzdra

Individuálně osaditelné

S CLIPSAFE získáte individuální řešení pro svůj rozváděč – rychle a od jednoho dodavatele.

Zpět na Instalační a montážní materiál

Kategorie

Hledat v Přípojné krabice a neosazená pouzdra

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

U společnosti Phoenix Contact získáte s CLIPSAFE inovativní, vysoce kvalitní produktový program skládající se z neosazených pouzder a přípojných krabic z ušlechtilé oceli a polyesteru. CLIPSAFE lze v oblasti s nebezpečím výbuchu používat s příslušnými schváleními.

Program pouzder přesvědčí mnohotvárností a flexibilitou, je přesně koncipován pro použití ve shodě s vaší aplikací.

Vaše výhody

  • Inovativní produktový program pouzder z ušlechtilé oceli a polyesteru jako základ pro individuální přípojné krabice
  • Nižší náklady na montáž a schválení díky hotově osazeným rozváděčům a přípojným krabicím
  • Individuální osazení se všemi produkty z produktového programu Phoenix Contact
  • Individuální osazení všemi schválenými řadovými svornicemi pro oblast s nebezpečím výbuchu systému CLIPLINE complete
  • Profesionální péče o zákazníka a krátké doby dodání díky celosvětové prodejní síti

Zakázkové rozvodné skříně

Vaše přípojné krabice osadíme individuálně dle vašich specifikací, nebo je navrhneme pro vaši individuální aplikaci dle vašich požadavků.
Pro poptání individuálních přípojných krabic využijte prosím poptávkový formulář v příslušné kategorii. Zde můžete jednoduše popsat své požadavky a my pro vás vytvoříme na základě těchto dat individuální nabídku.

Pro každou aplikaci správné řešení CLIPSAFE

 
Pro každou aplikaci správné řešení CLIPSAFE

Neosazená pouzdra

Vyberte z rozsáhlého produktového programu vhodné pouzdro pro vaši aplikaci. Individuální rozměry a povrchové úpravy jsou možné na objednávku. Dodávky pro použití v oblasti s nebezpečím výbuchu probíhají s příslušným schválením komponentem dle ATEX a IECEx.

Neosazené pouzdro zpracované podle požadavkům zákazníka

Podle vašeho přání osadíme pouzdro závity, otvory a pravoúhlými výřezy. Jsou zohledněny standardy pro provedení Ex dle ATEX a IECEx. Dodávka probíhá s příslušným schválením pro komponenty.

Přípojné krabice osazené podle údajů zákazníka

Neosazená pouzdra CLIPSAFE získáte na přání hotově osazené svorkovnicemi a kabelovými šroubeními. Pro použití v oblastech s nebezpečím výbuchu se přípojné krabice dodávají s příslušným schválením přístroje dle ATEX a IECEx.

Neosazené pouzdro z ušlechtilé oceli v provedení Ex

Program pouzder z ušlechtilé oceli CLIPSAFE v provedení Ex  

Program pouzder z ušlechtilé oceli CLIPSAFE v provedení Ex

Naše neosazená pouzdra z nerezové oceli pro aplikace Ex, na vyžádání s vaším individuálním zpracováním, nabízejí následující funkce:

  • Inovativní produktový program 140 kvalitních pouzder z ušlechtilé oceli jako základ pro individuální přípojné krabice dle ATEX a IECEx
  • Pouzdra z ušlechtilé oceli AISI 316L/1.4404 a AISI 304/1.4301 pro bezpečné použití za extrémních podmínek
  • Individuální osazení všemi schválenými řadovými svornicemi pro oblast s nebezpečím výbuchu systému CLIPLINE complete
  • Na vyžádání osaditelné schválenými komponenty řídicích jednotek a rozhraní
     

Polyesterové neosazené pouzdro v provedení Ex

Program polyesterových pouzder CLIPSAFE v provedení Ex  

Program polyesterových pouzder CLIPSAFE v provedení Ex

Naše neosazená pouzdra z polyesteru pro aplikace Ex, na vyžádání s vaším individuálním zpracováním, nabízejí následující funkce:

  • 35 robustních standardních pouzder v provedení Ex ve čtyřech provedeních jako základ pro individuální přípojné krabice v provedení Ex pro ATEX a IECEx
  • Individuální osazení všemi schválenými řadovými svornicemi pro oblast s nebezpečím výbuchu systému CLIPLINE complete
  • Na vyžádání osaditelné schválenými komponenty řídicích jednotek a rozhraní
     

Polyesterové neosazené pouzdro

Program polyesterových pouzder CLIPSAFE  

Program polyesterových pouzder CLIPSAFE

Naše neosazená pouzdra z polyesteru, na vyžádání s vaším individuálním zpracováním, nabízejí následující funkce:

  • 46 robustních standardních pouzder ve třech provedeních jako základ pro individuální rozváděče a přípojné krabice
  • Individuální osazení se všemi produkty z produktového programu Phoenix Contact

Kabelová šroubení

Kabelová šroubení pro každou aplikaci  

Kabelová šroubení pro každou aplikaci

Kabelová šroubení od společnosti Phoenix Contact jsou spolehlivá a bezpečná. Máte na výběr mezi standardními kabelovými šroubeními z plastu nebo kovu.

Šroubení lze také dodat v provedení odolném vůči rušení (elektromagnetická kompatibilita) a pro oblast s nebezpečím výbuchu. Při extrémním zatížení zvolte provedení s ochranou proti ohybu a třmeny s odlehčením tahu.

PROJECT complete – Jednotně od projektování až po hotovou aplikaci

CLIP PROJECT Planning – pohodlné projektování  

Projektování svorkovnice s programem PROJECT complete

PROJECT complete spojuje náš osvědčený plánovací software pro projektování svorkovnic s výkonným označovacím nástrojem.

Přímá výměna dat se všemi běžnými programy CAE i vytvořením úplné projektové dokumentace činí tento projektovací software jedinečným.

PROJECT complete kompatibilně ovládá všechny systémy značení od společnosti Phoenix Contact a umožňuje integrovaný tok dat od návrhu až po plně označenou svorkovnici.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Servis

Stahování z internetu

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít