Zpět na přehled

Svodič blesku typu 1 - pro náročné průmyslové prostředí

Hledáte obzvlášť robustní svodič blesku typu 1 pro průmyslové použití? POWERTRAB společnosti Phoenix Contact splní Vaše vysoké nároky.

Balíček ochrany před bleskem

POWERTRAB společnosti Phoenix Contact je vysoce výkonný svodič blesku typu 1.

  • Jmenovitým napětím 800 V AC se POWERTRAB může bezproblémově používat v sítích IT s 690 V.
  • Odolá dočasným špičkám napětí až 1960 V AC po několik stovek milisekund.
    Vybíjecí schopnost činí 35 kA na jeden kanál.
  • Robustní konstrukce pouzdra a šokové hodnoty 25 g a vibrační hodnoty 5 g činí svodič vhodný pro použití v extrémním prostředí.
  • POWERTRAB má zapouzdřenou konstrukci a je proto bezemisní.
  • Několikastupňový dohled funkcí signalizuje stav, jak opticky na místě, tak také pomocí kontaktů dálkového hlášení.
  • Poškození je rozpoznáno a signalizováno.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Konfigurátor

Přizpůsobte konfiguraci výrobků a řešení své individuální aplikaci.

Přepěťová ochrana pro instalaci v budovách

Servis

Přepěťová ochrana pro elektrické napájení

Výukový modul na téma přepěťová ochrana pro elektrické napájení

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít