Zpět na přehled

Dva svodiče, jeden přístroj – kombinovaná ochrana před bleskem a přepětím

FLASHTRAB SEC T1+T2 kombinuje svodiče blesku Typ 1 a přepěťové ochrany Typ 2 pouze v jednom přístroji.

Nejlepší kombinace

Kombinovaná přepěťová ochrana FLASHTRAB SEC T1+T2 od společnosti Phoenix Contact  

Kombinovaná přepěťová ochrana FLASHTRAB SEC T1+T2

FLASHTRAB SEC T1+T2 spojuje průchodně zásuvné svodiče blesku bez následného síťového proudu Typ 1 a výkonné plnohodnotné svodiče přepětí Typ 2 pro úsporu energie.

Výsledkem je ochranný přístroj, který lze optimálně koordinovat, snadno projektovat a instalovat.

Tím je tento ochranný přístroj ideální pro prostředí s častým spínáním. Svodič blesku Typ 1 bezpečně ovládá vysoké energie proudů blesku. Přepěťová ochrana Typ 2 spolehlivě dynamicky omezuje přepětí.

Ochranný přístroj je možné použít bez předjištění až do jmenovitého proudu hlavního jištění 315 A.

Vysoké jmenovité napětí umožňuje celosvětové použití

Diagram oblasti použití FLT-SEC T1+T2  

Oblast použití FLASHTRAB SEC T1+T2

FLASHTRAB SEC T1+T2 splňuje ty nejvyšší požadavky třídy ochrany I před bleskem podle mezinárodní normy IEC 62305-1.

Pro vás to znamená: Vaše přístroje jsou chráněny před blesky až do 200 000 A.

Díky vysokému jmenovitému napětí 350 V AC lze svodiče používat na celém světě, také při nestabilním napájení se silným kolísáním síťového napětí.

Ochranná úroveň kombinace svodičů je v každém případě pod 1,5 kV.

 

Legenda:

UC= Maximální trvalé napětí
UTOV= Požadavek TOV podle IEC 61643-1
UN= Jmenovité napětí

Zasuňte a vytáhněte

FLASHTRAB FLT-SEC T1+T2: zásuvné od svodiče společnosti Phoenix Contact  

Průchodně zásuvné svodiče

Velká výhoda FLASHTRAB SEC T1+T2: Všechny svodiče jsou průchodně zásuvné, včetně jiskřiště N-PE.

  • Jednoduše vytáhněte konektor pro měření izolačního stavu. Odpadá složité připojování a odpojování svorek.
  • Při nečekaném přetížení jednotlivých ochranných konektorů, např. důsledkem extrémně energetického výboje blesku, můžete poškozený konektor rychle a levně vyměnit.
  • Periodické revize svodičů přepětí vyřídíte rychle a snadno zkušebním přístrojem CHECKMASTER 2.

Propojení a popis

FLASHTRAB SEC T1+T2: otočný svodič od společnosti Phoenix Contact  

Otočné svodiče o 180°

FLASHTRAB SEC T1+T2 je konstruován symetricky. Díky tomu jsou základní prvky a konektory otočné o 180°.

To pro vás znamená:

  • Instalace je obzvláště snadná.
  • Přípojky leží vždy na správné straně, bez ohledu na to, zda přívodní vedení vede shora nebo zdola.
  • Délky vodičů jsou minimální.
  • Velkorysé popisovací pole lze kdykoliv přečíst.

Dvojité svorky každého kanálu umožňují průchozí kabeláž ve tvaru V.

Komfortní dohled

Bezpečná signalizace u FLASHTRAB SECT T1+T2 od společnosti Phoenix Contact  

Signalizace přímo na konektoru

Provozní stav všech ochranných cest FLASHTRAB SEC T1+T2 je pod dohledem.

V případě chyby se tepelně odpojí konektory L-N. Dobře viditelná signalizace proběhne přímo na modulu bez spotřeby energie.

Současně dohled sepne bezpotenciálový kontakt přepínače. Díky tomu je možné realizovat servisně komfortní dálkové hlášení.

Pro vás to znamená: Nechejte si zobrazovat stav svodičů tam, kde vám to nejvíce vyhovuje.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Konfigurátor

Přizpůsobte konfiguraci výrobků a řešení své individuální aplikaci.

Přepěťová ochrana pro instalaci v budovách

Servis

Přepěťová ochrana pro elektrické napájení

Výukový modul na téma přepěťová ochrana pro elektrické napájení

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít