Zpět na přehled

Svodič blesku Typ 1 s integrovaným předjištěním

Prostorově a časově úsporná instalace

Výkres FLT-SEC-HYBRID  

Konstrukce FLASHTRAB-SEC-HYBRID

FLASHTRAB-SEC-HYBRID kombinuje výkonné jiskřiště bez následného proudu s technologií Safe Energy Control s předjištěním svodiče odolným vůči rázovému proudu v konektoru. Výsledkem je svodič blesku Typ 1, který lze použít v zařízeních s jmenovitým proudem hlavního jištění vyšším než 315A bez dalšího předjištění.

Výhoda je jasná: ušetříte místo v rozvaděči, čas na instalaci a náklady, protože není nutné připojit zvláštní předjištění.

Zasuňte a vytáhněte

Vytažený FLASHTRAB-SEC-HYBRID - 0062258  

FLASHTRAB SEC HYBRID se zajištěním Push-Pull

Nové zajištění Push-Pull FLASHTRAB-SEC-HYBRID umožňuje i u konektoru této velikosti velmi snadné zasunutí a vysunutí. V zasunutém stavu zapadne konektor do základny zabezpečný vůči vibracím.

Možnost zasunutí nabízí následující výhody:

  • Jednoduše vytáhněte konektor pro měření izolačního stavu. Odpadá složité připojování a odpojování svorek.
  • Při nečekaném přetížení jednotlivých ochranných konektorů, např. důsledkem extrémního přepětí, můžete poškozený konektor rychle a cenově výhodně vyměnit.
  • Periodické revize svodičů přepětí vyřídíte rychle a snadno zkušebním přístrojem CHECKMASTER 2.

Komfortní dohled

Stojící FLASHTRAB-SEC-HYBRID  

FLASHTRAB-SEC-HYBRID s popisovací plochou a signalizací

Provozní stav hybridního svodiče je stále pod dohledem. To platí pro jiskřiště bez následného síťového proudu, i pro integrovanou pojistku. V případě chyby se konektor tepelně odpojí. Dobře viditelná signalizace probíhá přímo na modulu. Současně dohled sepne bezpotenciálový kontakt přepínače. Díky tomu je možné realizovat servisně komfortní dálkové hlášení. Přesnou identifikaci na místě zajišťuje navíc velkorysá popisovací plocha ochranných přístrojů.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Konfigurátor

Přizpůsobte konfiguraci výrobků a řešení své individuální aplikaci.

Přepěťová ochrana pro instalaci v budovách

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít