Zpět na přehled

Výkonná a štíhlá – přepěťová ochrana Typ 2

Přepěťová ochrana Typ 2 by neměla chybět v žádném podružném rozvaděči. Teprve díky ní získáte efektivní ochranu.

Omezení špiček napětí

Přepěťová ochrana Typ 2 v podružném rozvaděči  

Přepěťová ochrana Typ 2 v podružném rozvaděči

VALVETRAB SEC je s konstrukční šířkou pouhých 12 mm na jeden kanál celosvětově nejužší svodič přepětí Typ 2. Na konstrukční šířce pouhých 48 mm realizujete výbornou ochranu před přepětím v 5vodičové soustavě.

Svodič poskytuje ochrannou úroveň 1,5 kV a splňuje tak požadavky přístrojové ochrany Typ 3. VALVETRAB SEC omezuje špičky napětí tak dalece, že nemůže dojít k poškození strojů, zařízení a přístrojů v domácnosti.

U průmyslových instalací a instalací v budovách s vnějším systémem svodiče blesku je přepěťová ochrana Typ 2 druhým ochranným stupněm za svodičem blesku Typ 1. Přepěťová ochrana zachycuje zkratové proudy do 50 kA a lze ji použít bez předjištění až do jmenovitého proudu hlavního zajištění 315 A.

Vysoké jmenovité napětí umožňuje celosvětové použití

Diagram oblasti použití VAL-SEC-T2  

Oblast použití VALVETRAB SEC

Díky vysokému jmenovitému napětí 350 V AC lze svodiče VALVETRAB SEC používat na celém světě, také při nestabilním napájením se silným kolísáním síťového napětí.
Ochranná úroveň kombinace svodičů je v každém případě pod 1,5 kV.

 

Legenda:

UC= nejvyšší provozní napětí svodiče
UTOV= požadavek TOV podle IEC 61643-1
UN= jmenovité napětí sítě

Propojení a popis

Otočné základny a konektory VALVETRAB SEC od společnosti Phoenix Contact  

Základny a konektory jsou otočné.

VALVETRAB SEC je konstruován symetricky. Díky tomu jsou základní prvky a konektory otočné o 180°.
 

To pro Vás znamená:

  • Instalace je obzvláště snadná.
  • Přípojky leží vždy na správné straně, bez ohledu na to, zda přívodní vedení vede shora nebo zdola.
  • Délky vodičů jsou minimální.
  • Velkorysé popisovací pole lze kdykoliv přečíst.

Dvojité svorky každého kanálu umožňují průchozí kabeláž ve tvaru V.

Zasuňte a vytáhněte

VALVETRAB SEC je průchodně zásuvný  

VALVETRAB SEC je průchodně zásuvný

Velká výhoda VALVETRAB SEC: Všechny svodiče jsou průchodně zásuvné, včetně jiskřiště N-PE.

  • Jednoduše vytáhněte konektor pro měření izolačního stavu. Odpadá složité připojování a odpojování svorek.
  • Při nečekaném přetížení jednotlivých ochranných konektorů, např. důsledkem extrémního přepětí, můžete poškozený konektor rychle a cenově výhodně vyměnit.
  • Periodické revize svodičů přepětí vyřídíte rychle a snadno zkušebním přístrojem CHECKMASTER 2.

Komfortní dohled

Ukazatel stavu u VALVETRAB SEC od společnosti Phoenix Contact  

Mechanický ukazatel stavu ochranného konektoru

Provozní stav všech ochranných cest VALVETRAB SEC je pod dohledem.

V případě chyby se tepelně odpojí konektory L-N. Dobře viditelná signalizace proběhne přímo na modulu bez spotřeby energie.

Současně dohled sepne bezpotenciálový kontakt přepínače. Díky tomu je možné realizovat servisně komfortní dálkové hlášení.

Pro vás to znamená: Nechejte si zobrazovat stav svodičů tam, kde vám to nejvíce vyhovuje.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Konfigurátor

Přizpůsobte konfiguraci výrobků a řešení své individuální aplikaci.

Přepěťová ochrana pro instalaci v budovách

Servis

Přepěťová ochrana pro elektrické napájení

Výukový modul na téma přepěťová ochrana pro elektrické napájení

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít