Zpět na přehled

Ochrana lidí a přístrojů v jednom

Chcete kombinované řešení pro přepěťovou ochranu? Potom jsou kombinované svodiče naší rodiny produktů VALVETRAB compact přesně tím správným řešením pro Vás.

Adaptabilní umělec

Úzké svodiče přepětí VALVETRAB compact mají konstrukční šířku pouhých 12 mm na jeden kanál.

Díky tomu jsou skuteční adaptabilní umělci.

  • Svodiče jsou kombinovány s doplňkovými funkcemi - tím ušetříte prostor v rozvaděči a usnadníte si instalaci.
  • Od aplikace na nosné lišty přes systémovou techniku 60 mm - VALVETRAB compact má pro Vás díky svým kombinovaným produktům to správné řešení.

Koncept: „2 v 1“

VAL-CP-RCD společnosti Phoenix Contact kombinuje ochranu proti chybovému proudu s přepěťovou ochranou  

Ochrana proti přepětí a ochrana osob v jenom přístroji

Jen v jednom pouzdru: VAL-CP-RCD spojuje vlastnosti proudového chrániče (FI jističe) s vlastnostmi svodiče přepětí typu 2.

Využijte koncept kombinace RCD „2 v 1“:

  • Instalace do napájení a rozvodů je maximálně snadná. Jak je zvykem u jističů FI, připojuje se pouze jeden přístroj, který je však zabezpečen dvojnásobnou bezpečností.
  • Kombinované RCD společnosti Phoenix Contact jsou k dispozici ve dvou variantách. S jmenovitým chybovým proudem 30 mA nebo také jako selektivní řešení se 300 mA.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Konfigurátor

Přizpůsobte konfiguraci výrobků a řešení své individuální aplikaci.

Přepěťová ochrana pro instalaci v budovách

Servis

Přepěťová ochrana pro elektrické napájení

Výukový modul na téma přepěťová ochrana pro elektrické napájení

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít