Zpět na přehled

Montáž v kabelovém kanálu a instalační krabici

Chcete chránit své citlivé přístroje? Potom potřebujete přístrojovou ochranu Typ 3 jako poslední stupeň ochrany. Důležitý předpoklad: Přepěťová ochrana musí být instalována již v podružném rozvaděči.

Univerzální přístrojová ochrana

Přístrojová ochrana Typ 3 omezuje přepětí na hodnoty, které spolehlivě zvládnou i citlivé koncové přístroje.

Velká výhoda: Přístrojovou ochranu lze díky její malé prostorové potřebě integrovat do kabelových kanálů, krabice pod omítkou nebo dokonce do koncového přístroje.

Tři rodiny produktů

Rodiny produktů BLOCKTRAB, SOCKETTRAB a MAINS-PRINTRAB  

Rodiny produktů BLOCKTRAB, SOCKETTRAB a MAINS-PRINTRAB

K dispozici jsou na výběr podle použití tři rodiny produktů:

BLOCKTRAB

  • Dostatečně malý pro montáž do instalačních krabic, kabelových kanálů a podpodlahových systémů. Také přímá instalace do koncových přístrojů je možná.
  • Dvojitě provedené pružinové svornice umožňují připojení vodiče bez nářadí.
  • BLOCKTRAB se dodává s optickým nebo akustickým výstražným hlášením.

SOCKETTRAB

  • Přístrojová ochrana pro zásuvky pod omítkou.
  • Integrace nezávisle na spínacím programu a uspořádání zástrček.
  • Deaktivovatelná akustická signalizace při přetížení.

MAINS-PRINTRAB

  • Dvoudílnou přístrojovou ochranu můžete instalovat do kabelových kanálů nebo instalačních krabic.
  • Skládá se z ochranného konektoru a montážní patice.
  • Porucha je signalizována přímo pro domovní techniku: Integrovaným bezpotenciálovým kontaktem dálkového hlášení. Také přímý signál přímo na místě je možný.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Konfigurátor

Přizpůsobte konfiguraci výrobků a řešení své individuální aplikaci.

Přepěťová ochrana pro instalaci v budovách

Servis

Přepěťová ochrana pro elektrické napájení

Výukový modul na téma přepěťová ochrana pro elektrické napájení

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít