Přepěťová ochrana pro systémy NEMA

VAL-US se 4 konektory

Přepěťová ochrana podle UL

Speciální požadavky vyžadují speciální produkty, VAL-US nabízí řešení pro systémy NEMA

Zpět na Přepěťová ochrana napájecích zdrojů

Kategorie

Hledat v Přepěťová ochrana pro systémy NEMA

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

V Severní Americe a dalších částech světa jsou napájecí systémy napájeny napětím ze síťových konfigurací, které se někdy výrazně liší od konfigurací IEC. Výrobky řady VAL-US pokryjí tyto konfigurace sítí. Řada VAL-US obsahuje řadu konfigurací zapojení, mj. pro systémy Split-Phase, Wye, High-Leg Delta a Corner-Grounded Delta.

Vaše výhody

  • Snadná integrace do stávajících aplikací díky UL Open Type 1 Listed
  • Dostupné pro všechny běžné síťové konfigurace podle NEMA
  • Snadný dohled stavu systému pomocí lokálního ukazatele stavu a kontaktu dálkového hlášení
  • Konektor lze vyzkoušet pomocí CHECKMASTER 2

Přepěťová ochrana Open Type 1 Listed podle UL 1449

Přepěťová ochrana pro systémy NEMA  

Přepěťová ochrana pro systémy NEMA

VAL-US nabízí největší výběr svodičů přepětí UL typu „Open Type“ (SPD). „Open Type“, nazývaný také „Open Terminal“ je nově zavedená kategorie svodičů přepětí v UL 1449. Tato nová kategorie umožňuje schválení SPD pro montáž na lištu v souladu s předpisem UL-Listed. Schválení UL-Open Type 1 Listed pro řadu VAL-US umožňuje inspektorům mnohem jednodušší přejímku a schválení instalací a zařízení.

Portfolio produktů

Rozsáhlé portfolio pro všechny konfigurace sítě  

Rozsáhlé portfolio pro všechny konfigurace sítě

Produktová řada VAL-US obsahuje zásuvné svodiče přepětí pro instalace a zařízení v Severní Americe a Mexiku. Kromě toho se tyto produkty používají v oblastech, které využívají síťovou konfiguraci podle standardu NEMA. Kromě inteligentního designu mají konektory okénko s optickým ukazatelem stavu. Přetížené konektory tak identifikujete přímo na místě. K dispozici je kontakt dálkového hlášení pro zajištění dálkové údržby. Základní prvek je kódován na příslušné konektory. To zabraňuje nesprávné výměně nebo manipulaci během údržby. Řada VAL-US obsahuje řadu konfigurací zapojení, jak pro běžné systémy 120/240 V Split-Phase a 277/480 V Wye, tak pro speciální síťové konfigurace typu 120/208/240 V High-Leg Delta a Corner-Grounded Delta.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Konfigurátor

Přizpůsobte konfiguraci výrobků a řešení své individuální aplikaci.

Přepěťová ochrana pro instalaci v budovách

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít