Odizolovací automaty

Odizolovací automaty

Jednoduchý a kompaktní

Standardní nebo zvláštní izolace – všechny typy vodičů odizolujete během vteřiny.

Zpět na Automaty

Kategorie

Hledat v Odizolovací automaty

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Od standardních PVC až po problematické teflonové izolace – s odizolovacími automaty od společnosti Phoenix Contact odizolujete každý vodič spolehlivě a s vysokým stupněm opakovatelnosti.

Vaše výhody

  • Intuitivní nastavení rozměrů odizolování přes displej a otočné knoflíky
  • Zpracování problematických izolací speciálními geometriemi nože
  • Žádné poškození izolace díky automatickému senzitivnímu nastavení svěrací síly odpovídající stahovací síle
  • Časově úsporné: rychlé odizolování v době cyklu pouhých 0,3 s

Odizolovací automat WF 1000

Odizolovací automat WF 1000  

Odizolovací automat WF 1000

Odizolujte vodiče do 6 mm2 a vodiče do průměru 6 mm s kompaktními odizolovacími automaty WF 1000:

  • Přesné a čisté zpracování standardních a zvláštních izolací jako gumové, teflonové a vysokoteplotní izolace
  • Ochrana proti roztřepení částečným odstraněním izolace
  • Automatické nastavení svěrací síly na požadovanou stahovací sílu
  • Jednoduchá obsluha s pouze třemi otočnými knoflíky
  • Přehledné zobrazení aktuálních hodnot na displeji
  • Rychlé osazení vložením vodiče zepředu a shora

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít