Základní sady pro konstrukci nabíjecích stanic a nástěnných boxů

Sady nabíjecí techniky

Dokonalá možnost vstupu do světa nabíjecích technologií

Sestavte si svou AC nabíjecí stanici sami.

Zpět na Technologie nabíjení pro elektromobilitu

Kategorie

Hledat v Základní soupravy pro nabíjecí stanice

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Naše základní soupravy představují dokonalou možnost vstupu elektroinstalatérů do světa nabíjecích technologií. Sady obsahují hotovou sestavu všech potřebných komponentů pro snadnou a vlastnoruční montáž soukromých nebo průmyslových nabíjecích stanic AC. Ke stažení je k dispozici ověřené schéma zapojení a příslušná instalační příručka s doporučeními pro další potřebné komponenty. V důsledku toho nevznikají další náklady na vývoj.

Vaše výhody:

  • Pohodlné objednání pouze s jedním objednacím číslem
  • Bezpečná aplikace pomocí předvolby vzájemně sladěných komponentů
  • Vysoká flexibilita díky rozsáhlým možnostem konfigurace
  • Připojitelné k síti přes standardizovaná komunikační rozhraní
  • Vlastnoruční montáž podle ověřeného schématu zapojení
  • Vyvinuto a vyrobeno podle automobilového standardu IATF 16949 a ISO 9001

Základní sady pro soukromé aplikace

Základní sada Home  

Základní sada Home

Vyberte si u základní sady Home mezi provedením s nabíjecím kabelem AC a s nabíjecí zásuvkou infrastruktury AC. V každé základní sadě jsou mimo jiné obsaženy řídicí jednotka nabíjecí AC EVCC Basic, modul rozdílového chybového proudu a schéma zapojení.

  • 3,7 kW s nabíjecím kabelem AC
  • 11 kW s nabíjecí zásuvkou infrastruktury AC

Základní sady pro komerční aplikace

Základní sada Twin  

Základní sada Twin

Vyberte si u základní sady Twin mezi provedením se dvěma nabíjecími kabely AC a se dvěma nabíjecími zásuvkami infrastruktury AC. V každé základní sadě jsou mimo jiné obsaženy dvě řídicí jednotky nabíjení AC EVCC Advanced, jeden dvoukanálový modul rozdílového chybového proudu a schéma zapojení.

  • 22 kW se dvěma nabíjecími kabely AC
  • 22 kW se dvěma nabíjecími zásuvkami infrastruktury AC

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Další informace

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít