Samostatný master IO-Link

Komunikativní master IO-Link

Komunikativní master IO-Link

Komunikujte s vašimi zařízeními IO-Link přes PROFINET, EtherNet/IP™, Modbus/TCP nebo OPC UA.

Zpět na Systémy V/V pro rozvaděč (IP20)

Kategorie

Hledat v Samostatný master IO-Link

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Mastery IO-Link IOL MA8 PN DI8 a IOL MA8 EIP DI8 umožňují připojení až osmi zařízení IO-Link v rozvaděči. Možnosti použití přístrojů rozšiřuje dalších osm digitálních vstupů pro připojení standardních snímačů.

Vaše výhody

  • Pohodlný webový server pro parametrizaci a diagnostiku zařízení IO-Link
  • Rychlá instalace díky technice připojení push-in
  • Perspektivní komunikace díky protokolům PROFINET, EtherNet/IP™, Modbus/TCP a OPC UA
  • Samostatný master IO-Link je součástí systému COMPLETE line

Montáž, možnosti připojení a sítě

Samostatný master IO-Link
1

Jednoduchá montáž na nosnou lištu

2

Konektor RJ45 a integrovaný 2portový přepínač

3

Přípojka Push-in

4

Připojení až 8 zařízení IO-Link

5

Komunikace s PROFINET, EtherNet/IP™, Modbus a OPC UA

Snadná parametrizace pomocí webového serveru

Webový server masteru IO-Link  

Webový server pro parametrizaci zařízení IO-Link

Samostatné mastery IO-Link jsou vybaveny webovým serverem. Rozhraní s jednoduchou obsluhou umožňuje snadnou parametrizaci a diagnostiku uzavřených zařízení IO-Link.

Můžete pohodlně načíst soubory s popisem IO-Link (IODD) příslušných zařízení IO-Link.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít