Svazkovatelný rozvod energie

Svazkovatelný rozvod energie

Kompaktní rozvod energie

Flexibilní zásobování energií zařízení v kompaktním provedení.

Zpět na Konektory

Kategorie

Hledat v Svazkovatelný rozvod energie

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Je potřeba zásobování energií vašeho zařízení rozšířit na nejmenším prostoru? – Využijte stabilní a stohovatelné konektory DUPLICON společnosti Phoenix Contact.

Vaše výhody

  • Vysoká bezpečnost díky krytí IP67 a potlačení elektromagnetických poruch
  • Flexibilní rozšíření zařízení stohovatelnými pouzdry
  • Úspora kompletní roviny propojování díky přímému připojení desky plošných spojů
  • Flexibilní směr kabelového vývodu díky kvadratickému provedení pouzder

Svazkovat – ale se systémem

Konstrukce systému DUPLICON  

Konstrukce systému DUPLICON

Zůstaňte flexibilní: využijte výhody stohovatelného systému DUPLICON. Jen s několika komponentami je systém maximálně praktický a má jednoduchou montáž.

  • Kontaktová vložka desky plošných spojů – zásobování energií přímo z desky plošných spojů k více konektorům
  • Robustní montážní nákladna – i pro uchycení více stohovatelných pouzder
  • Svazkovatelná kontaktová vložka – se šroubovým připojením pro průřezy vedení od 0,2 mm² do 4 mm² (průřezy vedení do 6 mm² bez koncovky vodiče)
  • Svazkovatelná pouzdra – díky čtvercovému provedení tři směry kabelových vývodů
  • Odnímatelná koncová deska – kontrolujte zásobování energií vašeho zařízení i v zasunutém stavu

Rozšiřte své stávající zařízení pouze během několika minut: uvolnit koncovou desku, nasadit další zástrčku – hotovo!

Kontaktové vložky

Kontaktové vložky DUPLICON  

Kontaktové vložky DUPLICON

Se svazkovatelnými kontaktovými vložkami vytvoříte četné aplikace. Modulární kontaktové vložky se obzvláště hodí pro použití na pohonech.

  • Čtvercové provedení pouzder dovoluje flexibilní směry kabelového vývodu.
  • Třmenové uzamčení absolutně zabezpečené proti vibracím odolá nejtvrdším podmínkám použití.
  • Požadavky železniční normy EN 50155 jsou splněny.
  • Kloubové osazovací rámy jsou vybaveny předbíhajícími PE kontakty a mohou upevnit až tři modulární kontaktové vložky ze standardního programu.
  • Pouzdra disponují jedním nebo dvěma kabelovými vstupy v různých velikostech, podle druhu provedeného vedení.

 

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Servis

Svazkovatelný rozvod energie

Prostorově úsporný a flexibilní rozvod energie

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít