Zpět na přehled

Kabelové vedení

Kabeláž s hybridními vedeními

Kabeláž s hybridními vedeními  

Kabeláž s hybridními vedeními

Jednoduchý případ pro vstup jednoho vedení na jeden stohovatelný kryt. Pomocí rozšiřujícího šroubení M25 můžete připojit vedení o průměru až 21 mm.

Kabeláž s oddělenými vedeními

Kabeláž s oddělenými vedeními  

Kabeláž s oddělenými vedeními

Pohodlné zavedení více vedení: s kabelovým šroubením se dvěma otvory zavedete výkonová a 24 V vedení odděleně do jednoho stohovatelného krytu.

Kabeláž s protilehlými vedeními

Kabeláž s protilehlými vedeními  

Kabeláž s protilehlými vedeními

Kabely s velkým průměrem zavedete pohodlně do pouzder se dvěma kabelovými vstupy. Nyní můžete například kombinovat výkonová vedení s vedením AS-Interface nebo vedením Profibus.


Zpět na přehled
Svazkovatelný rozvod energie

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít