Zpět na přehled

Konstrukce rozvodu energie

Vyberte ze tří možností základnu pro konstrukci svého rozvodu energie.

Montážní základna pro stěnovou průchodku

Montážní základna DUPLICON pro stěnovou průchodku  

Montážní základna DUPLICON pro stěnovou průchodku

Pro přímé připojení desky plošných spojů používejte směrem dolů otevřenou montážní základnu. S kontaktovými vložkami pro 180° nebo 90° připojení desky plošných spojů ušetříte kompletní rovinu propojování.
Pro připojení přístrojů používejte stohovatelná pouzdra.
Ukončení tvoří vždy odnímatelná koncová deska. I v zasunutém stavu proto můžete zásobování energií jednoduše kontrolovat.

Základní pouzdro

Základní pouzdro DUPLICON  

Základní pouzdro DUPLICON

Použijte základní pouzdro uzavřené směrem dolů, pokud nepotřebujete žádnou stěnovou průchodku.

Vaše aplikace je tím průchodně zásuvná od napájení až po spotřebič.

Ukončení tvoří vždy odnímatelná koncová deska. I v zasunutém stavu můžete proto jednoduše kontrolovat zásobování energií.

Pouzdro T boxu

Pouzdro T boxu DUPLICON  

Pouzdro T boxu DUPLICON

Používejte pouzdro T boxu pro elektrické T odbočky. Držák kontaktu v T boxu disponuje dvěma přípojkami na každý pól. Díky stohovatelnosti je možné ještě kaskádovat 1-2 další odbočky.
Ukončení tvoří odnímatelná koncová deska nebo pouzdro konektoru. Pro kontrolu zásobování energií sejměte koncovou desku.


Zpět na přehled
Svazkovatelný rozvod energie

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít