Pružinová svorka

Osvědčená odolnost vůči vibracím

Osvědčená odolnost vůči vibracím

Spojte vodiče bezpečně proti vibracím, plynotěsně a dlouhodobě stabilně – s pružícím kontaktováním vodiče.

Zpět na Řadové svornice

Kategorie

  • Hybridní svornice
    Hybridní svornice

    Kombinovat typy připojení v jedné hybridní svornici a využít výhod každé z technik.

  • Instalační svornice
    Instalační svornice

    Obzvláště nízké provedení, snadná montáž a libovolná kombinace - výrazné výhody instalačních svornic pro techniku budov.

  • Mini a mikro svornice
    Mini a mikro svornice

    Malé svornice s vysokou funkčností: pohodlné propojení, značení a možnost pro vícevodičové připojení.

  • Pojistkové svornice
    Pojistkové svornice

    Všestranné svornice pro senzorovou techniku a ovládání strojů: jištění zařízení, rozvod potenciálu a rychlá identifikace chyb.

  • Průchozí svornice
    Průchozí svornice

    Flexibilně přemosťujte a pohodlně popisujte s kompaktními průchozími svornicemi.

  • Připojovací svorky motoru
    Jednoduché připojení motoru

    Připojujte svoje motory s úsporou času a místa.

  • Rozpojovací a nožové rozpojitelné svornice
    Rozpojovací a nožové rozpojitelné svornice

    Oddělit proudové obvody a ihned rozpoznat poruchy. Kromě toho jsou připraveny různé funkční zástrčky pro individuální osazení.

  • Rozpojovací svornice měřicího převodníku
    Rozpojovací svornice měřicího převodníku

    Individuální a cenově úsporná konstrukce zapojení měřicího převodníku. Zásuvná řešení přinášejí další technické výhody.

  • Svornice elektronického prvku
    Svornice s vestavěným elektronickým prvkem

    Řešení individuálních, flexibilních a názorných úloh zapojení – s vhodnými svornicemi s vestavěným elektronickým prvkem.

  • Svornice ochranného vodiče
    Svornice ochranného vodiče

    Rychle vytvořit PE spojení: svornice ochranného vodiče jednoduše osadit na nosnou lištu.

  • Svornice pro senzory/aktory
    Svornice pro senzory/aktory

    Úroveň signálu, rozvod potenciálu a funkce ochranného vodiče sdružené v jedné svornici - nejlepší řešení pro sestavení řízení.

  • Svornice pro velký proud
    Svornice pro velký proud

    Propojte velké průřezy vodičů do 150 mm² snadno, bezpečně a rychle

  • Vícemístné svornice
    Vícemístné svornice

    S vícemístnými svornicemi jednoduchý rozvod potenciálu a bezpečné připojení různých typů vodičů nebo průřezů.

  • Vícepatrové svornice
    Vícepatrové svornice

    Při omezených prostorových možnostech jednoduše rozdělit potenciály. S vícepatrovými svornice zůstává propojení pohodlné.

  • Zásuvné svornice
    Zásuvné svornice

    Výkonový kontakt a spojení s ochranou proti dotyku prstem – to jsou chytré vlastnosti výměnných svornic.

Hledat v Pružinová svorka

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Při vysokém vibračním namáhání – v železničním průmyslu, u větrných elektráren nebo ve strojírenství – je požadována maximální bezpečnost kontaktu. S pružinovou svorkou získáte stálé spojení: nezávisle na obsluze vykonává tažná pružina na vodič stále stejnou sílu.

Vaše výhody

  • Žádné zmenšení průřezu při použití vodičů s koncovkou vodiče
  • Nízké náklady na logistiku díky jednotnému příslušenství
  • Rozsáhlé příslušenství: standardizováno pro můstkování, kontrolu a značení

Pružící připojení vodiče

Způsob funkce pružinové svorky  

Spolehlivý kontakt při kompaktním provedení

Pružinová svorka Phoenix Contact je díky svému čelnímu připojení velmi komfortní:

  1. Svorku otevřete standardním šroubovákem.
  2. Vložte vodič do svorkového prostoru a odstraňte šroubovák. Vodič kontaktuje automaticky.

Velký rozsah při současně velmi kompaktním provedení – to jsou další výhody patentované techniky tažné pružiny. Tak můžete propojit i vodiče s jmenovitým průřezem včetně nebo bez koncovky vodiče. Měděné vodiče všech druhů do 35 mm² upevníte bez předchozího opracování.

Zdvojený prostor pro funkční prvek

Řadové svornice se zástrčnými můstky  

Jednoduchý rozvod potenciálu se zástrčnými můstky

Spojte až 50 řadových svornic jen v jednom pracovním kroku – s 2- až 50pólovými zástrčnými můstky.

A to není vše: V dvojitém prostoru pro funkční prvek můžete vést svorkou paralelně dva potenciály. Oddělte jednoduše jednotlivé kontaktní jazýčky ze standardního můstku – překračující můstek je vytvořen. Kontaktní body je možné dodatečně označit.

Velkoplošné popisování

Značení svorek  

Efektivní práce díky jednoznačnému značení

Jednoznačné značení svorek je předpokladem pro bezpečnou a časově úspornou instalaci. Navíc ke středovým popiskům řadových svornic můžete zvlášť popsat i každou svorku.

Vysoká kvalita

Komponenty svornice: kovové a plastové díly  

Kvalitní kovové a plastové díly

Spolehlivá spojení – to je náš požadavek. Kvalita našich výrobků je klíčová. Začíná to již výběrem materiálů.

Kovové části z kvalitních slitin mědi odolných proti korozi:

  • dobrá elektrická vodivost
  • nepatrné zahřátí
  • povrch je chráněn bezolovnatou galvanickou niklovou, příp. cínovou vrstvou
  • pružinový prvek z vysoce pevné chrom-niklové pružinové oceli

Izolační pouzdro z elastického plastu s rázovou houževnatostí:

  • recyklovatelné, bezhalogenové a odolné vůči UV záření
  • dobrá tropická odolnost a odolnost proti termitům
  • provozní teploty do 130 °C
  • vysoká chemická odolnost
  • vynikající vlastnosti stárnutí
  • certifikace podle UL 94 pro třídu hořlavosti V0

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít