Speciální přípojka

Mnohostranná, ale vždy jedinečná

Mnohostranná, ale vždy jedinečná

Se speciálními technikami připojení máme svornice i pro vaše jedinečné potřeby.

Zpět na Řadové svornice

Kategorie

Hledat v Speciální přípojka

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Svornice pro zvláštní připojení Phoenix Contact jsou stejně jedinečné jako vaše požadavky. Od dopravní techniky až po procesní techniku – máme pro vás vhodné řešení.

Vaše výhody

  • Časová a prostorová úspora díky vícemístnému připojení
  • Bezúdržbové šroubové připojení díky principu Reakdyn
  • Flexibilní aplikace díky připojení fastonem ve více velikostech
  • Jednoduché připojení více vodičů s přípojkou TERMI-POINT®

Připojení fastonem

Svornice s připojením fastonem  

Obzvláště prostorově úsporné: připojení fastonem

Připojení fastonem jsou optimálním řešením pro zúžené prostorové poměry. Stěny pouzdra ční přes kovové součásti pouze nepatrně. Tak můžete kabelové kanály upevnit blízko svorkovnice a tím ušetříte hodně místa.

Drážkové zástrčky používáte v závislosti na požadavku. Namísto zásuvkového pouzdra 6,3 mm můžete nasunout i jedno plně izolované nebo dvě čistá 2,8 mm zásuvková pouzdra.

Přípojka TERMI-POINT®

Svornice s přípojkou TERMI-POINTsup®/sup  

Optimální pro více přípojek: TERMI-POINT®

Pro roviny propojování a rozvodu řídicích technických zařízení nabízí Phoenix Contact svornice a sdružené svornice s přípojkou TERMI-POINT®.

Varianty TERMI-POINT® se odlišují podle postavení trnu ke svornici:

  • Podélně přiřazené trny pro svisle montované svorkovnice
  • Příčně přiřazené trny pro horizontálně montované svorkovnice
  • Můžete vyrazit až tři přípojky na jednom trnu

 

Ranžírové desky

Ranžírové desky  

Ranžírové desky

Ranžírové desky PTMC nabízí na základě svého provedení maximální hustotu signálu při řazení v prostředí automatizace. Modulární konstrukce s přesným počtem pólů s barevně uspořádanými maticovými prvky zajišťuje přehledné a bezchybné propojení. Jednotlivé prvky jsou k dostání v jedenácti barvách.

Vysoká kvalita

Komponenty svornice: kovové a plastové díly  

Kvalitní kovové a plastové díly

Spolehlivá spojení – to je náš požadavek. Kvalita našich výrobků je klíčová. Začíná to již výběrem materiálů.

Kovové části z kvalitních slitin mědi odolných proti korozi za pnutí:

  • žádné tvoření prvků při vlhkosti
  • bezpečné vlastnosti kontaktování
  • nepatrné zahřátí díky dobré elektrické vodivosti
  • povrch je chráněn bezolovnatou galvanickou niklovou, příp. cínovou vrstvou

Izolační pouzdro z elastického plastu s rázovou houževnatostí:

  • recyklovatelné, bezhalogenové a odolné vůči UV záření
  • dobrá tropická odolnost a odolnost proti termitům
  • provozní teploty do 130 °C
  • vysoká chemická odolnost
  • vynikající vlastnosti stárnutí
  • certifikace podle UL 94 pro třídu hořlavosti V0

 

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít