Polovodičové stykače

Polovodičové stykače

Spínání bez opotřebení

Polovodičové stykače – bezhlukové a spolehlivé pro každou síť střídavého napětí

Zpět na Elektronické spínače a řízení motoru

Kategorie

Hledat v Polovodičové stykače

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Polovodičové stykače výrazně překonávají mechanické stykače v rychlosti spínání, životnosti a robustnosti. Pracují spolehlivě a se stabilními spínacími časy i v prašném nebo chemicky agresivním prostředí. Spínají bezhlučně a bez opotřebení odporové a indukční zátěže. Polovodičové stykače z řady CONTACTRON jsou v nabídce pro 1- nebo 3fázové sítě, podle typu i s reverzní funkcí.

Vaše výhody

  • Spolehlivé a rychlé spínání díky elektronice, která nepodléhá opotřebení
  • Robustní – necitlivý vůči nárazům a vibracím
  • Snadné propojení díky integrovanému blokovacímu zapojení a propojení zátěže
  • Spínací výkon do 18,5 A
  • Přímý start a reverzování třífázových asynchronních motorů

Spínání velkých zatížení střídavého proudu

Přehled polovodičových stykačů

Spínejte bez poruch v elektrické síti: polovodičové stykače od společnosti Phoenix Contact spínají pouze v průchodu nulou. To znamená bez vysokofrekvenčních rušivých impulzů. Další výhody v praxi:

  • Jednoduché ovládání – s variantami od 24 V DC nebo 230 V AC napájecího napětí.
  • Integrované blokovací zapojení a propojení zátěže.
  • Při přehřátí modulu se sepne volitelná tepelná pojistka.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít