Rozvodné bloky, krabicové a evropské svornice

Rozvodné bloky, krabicové a evropské svornice

Jednoduše pohodlné

Odizolovat, zasunout, hotovo: Tak jednoduše se používají krabicové svornice.

Zpět na Instalační a montážní materiál

Kategorie

Hledat v Rozvodné bloky, krabicové a evropské svornice

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Rozvodné bloky s technologií připojení Push-in a šroubového připojení získáte připravené k připojení s různými počty pólů, druhy montáže a barvami. Krabicové a evropské svornice jsou součástí každé instalace v budovách. U nás dostanete krabicové svornice v transparentním pouzdře a připojení push-in. U evropských svornic můžete zvolit různá provedení tuhých a flexibilních vodičů.

Vaše výhody

  • Bloky pro rychlou montáž připravené k použití bez manuálního můstkování s časovou úsporou až 80 %
  • Flexibilní konstrukce vaší aplikace díky různým možnostem montáže: montáž na nosnou lištu, přímá montáž nebo lepení
  • Časová úspora až 50 % na nosné liště s příčnou montáží
  • Malá síla pro připojení a velká síla pro vytržení díky inteligentnímu pružinovému mechanismu
  • Optická kontrola díky transparentnímu pouzdru krabicové svornice
  • Měření v namontovaném stavu díky integrovaným kontrolním otvorům
  • Bezpečné připojení – díky konstruktivní ochraně vodiče

Rozvodné bloky Push-in připravené k použití – vybalit, připojit a hotovo!

Jednoduchý a rychlý rozvod potenciálu pomocí rozvodných bloků Push-in připravených k připojení  

Jednoduchý a rychlý rozvod potenciálu pomocí rozvodných bloků Push-in připravených k připojení

Bloky připravené k připojení umožňují rychlou montáž bez manuálního můstkování s časovou úsporou až 80 %.

Rozvodné a napájecí bloky s 4, 6, 12 a 18 body připojení i jednotlivé moduly se dvěma body připojení pro intuitivní a bezpečnou instalaci jsou dostupné v jedenácti barvách.

Pomocí našeho konfigurátoru můžete rozvodné bloky PTFIX optimálně přizpůsobit svému systému.

Bez použití nástrojů a na minimálním prostoru

Krabicové a evropské svornice od společnosti Phoenix Contact  

Krabicové a evropské svornice od společnosti Phoenix Contact

Skoro automaticky: Naše krabicové svornice propojíte jednoduše a časově úsporně.

Bezpečné propojení
Kompaktní krabicové svornice od společnosti Phoenix Contact disponují transparentním pouzdrem pro optickou kontrolu. Tím se zvyšuje bezpečnost propojení.

Jednoduché zavedení vodiče
Evropské svornice použijte pro tuhé a flexibilní vodiče do 25 mm2. Prizmatické těleso svorky zajišťuje jednoduché zavedení vodiče. Tak jsou bezpečně kontaktovány i vodiče bez koncovky vodiče.

Micro rozdělovač potenciálu MPI

Krabicové svornice v miniaturním formátu s technikou připojení push-in.  

Krabicové svornice v miniaturním formátu s technikou připojení push-in.

S krabicovou mikro svornicí rozvedete potenciály v podružných rozváděčích a odbočných krabicích na minimálním prostoru. Rozvodné bloky byly speciálně vyvinuty pro požadavky instalace v budovách.

  • Provedení je v souladu s normou DIN EN 60998-1/VDE 0613-1
  • Časově úsporné připojení předem opracovaných a tuhých vodičů pomocí techniky přímé zástrčky bez použití nástrojů
  • Pohodlné připojení díky o 50 % menším zásuvným silám
  • Bezpečné propojení a obsluha pomocí barevně odlišeného tlačítka ovládací páky
  • Možnosti zkoušení pro všechny obvyklé zkušební hroty
  • Připojení všech typů vodičů a průřezů od 0,14 mm² do 1,5 mm²

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Servis

Stahování z internetu

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít