Zpět na přehled

Řízené přepínače Smart – funkce

Redundance a diagnostické funkce – to jsou hlavní přednosti řízených přepínačů Smart. Mimo to se vyznačují vynikajícími vlastnostmi reálného času při současně vysoké propustnosti dat. Díky kompaktnímu blokovému provedení je i montáž přepínače na normovanou nosnou lištu v malých rozvaděčích bezproblémová.

MRP – rychlý a garantovaný přepínací čas

Přepnutí v kruhové topologii  

Přepínání v případě chyby

Zajistěte datový provoz bez přerušení: MRP (Media Redundancy Protocol) je redundanční protokol a součást standardu IEC 62439. V kruhové topologii garantuje v případě přerušení přepínací čas max. 200 ms.

S vyměnitelnou konfigurační pamětí FL MEM PLUG/MRM integrujete do svého přepínače funkci správy MRP.

Do této externí paměti si uložíte i svá nastavení. Přístroje tak vyměníte během několika sekund.

Zpět nahoru

LLDP – automatické zobrazení topologie sítě

LLDP zobrazuje topologii sítě  

Zobrazení topologie s nástrojem Diag+

S protokolem LLDP (Link Layer Discovery Protocol) mohou přístroje posílat a ukládat informace přes sebe a sousedící přístroje. Pomocí těchto dat získá systém správy sítě topologii sítě.

Protokoly se posílají periodicky, takže změny ve struktuře sítě jsou okamžitě zaznamenány.

Všechny řízené přepínače Smart nabízejí funkci LLDP a zajišťují tak neustálý přehled.

Zpět nahoru

PROFINET I/O-Device – optimální integrace

Přepínač jako I/O-Device v systému PROFINET  

Řízené přepínače Smart fungují jako I/O-Device

Řízené přepínače Smart od společnosti Phoenix Contact jsou v síti PROFINET se softwarem PC Worx nebo Step 7 rozpoznány jako I/O-Device. Přístroj tak bez problémů instalujete do svého zařízení a můžete využít mnoha výhod:

  • Konfigurace přes V/V řadič (ILC, S7)
  • Podpora protokolu DCP (Discovery Configuration Protocol): Pro automatické zadání IP adres a názvů přístrojů
  • Diagnostika přes řídicí program
  • Funkce alarmu PROFINET: Pokud např. světelný výkon v polymerovém vláknu klesne pod prahovou hodnotu, spustí se alarm

 

Zpět nahoru

Zpět na přehled
  • Řízené přepínače Smart – funkce

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít