Jednokanálové elektronické přístrojové jističe

Individuální ochrana

Individuální ochrana

Chraňte individuálně podle svých požadavků s jednokanálovými přístrojovými jističi.

Zpět na Elektronické přístrojové jističe

Kategorie

Hledat v Jednokanálové elektronické přístrojové jističe

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

S jednokanálovými elektronickými přístrojovými jističi vytvoříte ochranu svého zařízení přesně podle svých požadavků. Již od konstrukční šířky 6 mm poskytují přístrojové jističe maximální flexibilitu.

Vaše výhody

  • Kontrola na dálku díky funkci dálkového hlášení
  • Přehled o provozním stavu díky LED zobrazení u přístroje
  • Rychlé připojení díky technice připojení push-in

Úzké elektronické přístrojové jističe PTCB

PTCB – univerzální na 6 mm  

PTCB – univerzální na 6 mm

Optimálně vhodný pro jednoduché, prostorově úsporné rozvedení potenciálu: jednokanálový elektronický přístrojový jistič PTCB lze můstkovat se systémem řadových svornic CLIPLINE complete. Na nejužší konstrukční šířce nabízí jistič nastavitelnost od 1 do 8 A.

Vaše výhody:

  • Jednoduchá konstrukce aplikací díky můstkování s programem řadových svornic CLIPLINE complete
  • Více místa v rozvaděči: nejužší ochrana na šířce pouhých 6 mm
  • Flexibilní použití a menší zásoby na skladě, neboť pro každý přístroj jsou nastavitelné hodnoty proudu pro nejrůznější aplikace

Jednokanálové elektronické přístrojové jističe CB E

CB E – individuálně přizpůsobitelné  

CB E – individuálně přizpůsobitelné

Vytvořte své aplikace individuálně podle svých požadavků. Bez ohledu na to, kolik spotřebičů musíte chránit. Jednokanálové přístrojové jističe je možné modulárně rozšířit a přizpůsobit Vašim potřebám.

Vaše výhody:

  • Individuálně přizpůsobitelné díky ochranným konektorům
  • Velký výběr ochranných konektorů s pevnými hodnotami jmenovitého proudu, na ochranu před nechtěnými změnami
  • Aktivní omezení proudu pro lepší vytížení předřazeného napájení

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Konfigurátor

Přizpůsobte konfiguraci výrobků a řešení své individuální aplikaci.

Ochranné přístroje - přístrojové jističe

Servis


Přístrojové jističe PTCB

Univerzální na 6 mm

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít