Signální majáky

Signální majáky

Vysoká použitelnost díky jednoznačné signalizaci

Signalizační sloupky oznamují poruchu optickými a akustickými signály.

Zpět na Osvětlení a signalizace

Kategorie

Hledat v Signální majáky

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Zvyšte použitelnost svých strojů a zařízení. S modulárními signalizačními sloupky, zvanými také signalizační světla, od společnosti Phoenix Contact lze jednoznačně zobrazit stavy vašich strojů a zařízení. 

Vaše výhody

  • Zvýšení dostupnosti strojů a zařízení prostřednictvím jednoznačného stavového hlášení
  • Pro každý případ ten správný signál díky široké rozmanitosti signálů
  • Nízké náklady na instalaci díky montáži bez použití nástrojů a různým možnostem montáže
  • Rychlá změna konstrukce signalizačních sloupků díky modulárnímu provedení
  • Široké možnosti použití díky schválení UL

Kompaktní a hospodárný s průměrem 50 mm

Signalizační sloupek s kalotou  

Kompaktní signalizační sloupek s kalotou

Cenově optimalizované signalizační sloupky LED poskytují příslušný průmyslový design a ideálně se hodí pro kompaktní stroje. Díky inovativními konceptu propojení můžete seřadit jednotlivé kaloty v libovolném pořadí. 

  • Spolehlivý v náročném průmyslovém prostředí díky vysokému stupni ochrany
  • Rychlá montáž díky bajonetovému uzávěru
     

Rozmanitý a funkční s průměrem 70 mm

Signalizační sloupky v sérii  

Signalizační sloupky v sérii na jednom stroji

Optické a akustické signalizační prvky můžete u modulárních signalizačních sloupků flexibilně kombinovat podle vých potřeb. Modulární konstrukce umožňuje také pozdější dovybavení dalšími prvky. Mechanické aelektrické spojení prvků signalizačních sloupků proběhne během vteřiny díky bajonetovému uzávěru.

  • Velký výběr optických a akustických prvků
  • Řízení pomocí rozhraní IO-Link
  • Spolehlivý v náročném průmyslovém prostředí díky vysokému stupni ochrany
  • Rychlá montáž díky bajonetovému uzávěru
     

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít