Signální světla pro námořní aplikace

Signální světla pro vnitrozemskou a námořní lodní dopravu

Signální světla pro bezpečné vodní cesty

Využijte robustní signální světla LED, zcela přizpůsobené požadavkům námořních aplikací.

Zpět na Osvětlení a signalizace

Kategorie

Hledat v Signální světla pro námořní aplikace

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Se signálními světly LED a technologií ovládacího řízení od společnosti Phoenix Contact vytvoříte spolehlivá a energeticky efektivní signalizační zařízení pro námořní použití, např. pro plavební komory, můstky nebo přístavy. Díky připojení sběrnice probíhá bezproblémová integrace signálních antén do vaší sítě a vašeho prostředí automatizace.   

Vaše výhody

  • Rychlá diagnostika a dlouhodobá bezpečnost dat díky připojení k síti pomocí standardních protokolů
  • Bezpečné uvedení do provozu a jednoduchá údržba díky předinstalovaným softwarovým funkcím pro signalizační úlohy
  • Dlouhodobé díky úsporné LED technice a robustnímu hliníkového pouzdru

Signální světla pro vnitrozemskou lodní dopravu

Lokální plavební komora se signálními světly  

Signální světla LED od společnosti Phoenix Contact jsou úsporná a obzvláště robustní

Signální světla LED pro vnitrozemskou lodní dopravu jsou koncipována pro použití na světelných návěstidlech a zařízeních plavební komory. Použití autonomních dohledových funkcí přitom zaručuje vysokou dostupnost signalizačního zařízení.

Zvláštní výhodou signálních světel je integrovaná komunikace polní sběrnice. Pomocí modulární řídicí jednotky je možné kontaktovat světlo za účelem např. regulace intenzity světla LED nebo definice chování při přerušení spojení. Pomocí sítě PROFINET je možné světlo spojit s řídicím místem plavební komory, kde má uživatel přístup k mnoha informacím, k diagnostice a stavům.

Pro dohledové funkce signalizačních světel se používají výlučně komponenty, které odpovídají průmyslovému standardu.

Signální světla pro námořní lodní dopravu

Velká námořní plavební komora se signálními světly  

Signální světla pro velké námořní plavební komory podléhají vysokým požadavkům na dostupnost

Pro velké námořní plavební komory má nejvyšší prioritu dostupnost signalizačních systémů. Signální světla pro námořní dopravu zohledňují požadavek zákazníka důsledně realizovanou redundancí u elektrického napájení i komunikační sběrnice.

Obzvláště robustní pouzdro vhodné pro mořskou vodu a masivně provedená technika připojení jsou vytvořeny pro použití v náročném prostředí.

Prostřednictvím průmyslové komunikační sběrnice je možné odečíst výstražná a stavová hlášení s časovým razítkem a přenést je na řídicí systémy a databáze. K dispozici jsou průmyslové komunikační standardy, které umožňují jednoduchou konstrukci integrativních řešení automatizace.

Komplexní automatizace

Signální světla od společnosti Phoenix Contact jsou integrální součástí celkového řešení a poskytují po celé síti stavové informace a výstražná hlášení.

Signalizační systémy od společnosti Phoenix Contact podporují běžná průmyslová komunikační rozhraní. Díky sběrnicovým systémům a diskrétnímu napojení ho lze snadno integrovat do stávajících řešení a nadřazených konceptů automatizace.

Společnost Phoenix Contact nabízí vhodné produkty pro individuální realizaci komplexních požadavků – počínaje řadami řídicích jednotek přes připojení sběrnice, telemechaniku a přepěťovou ochranu až po bezpečnostní koncept pro zohlednění požadavků směrnice o strojích.

Topologie řešení automatizace pro signalizaci plavební komory  

Automatizovaná signalizace plavební komory s technikou od společnosti Phoenix Contact

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít