Zpět na přehled

Vysvětlení značení produktů pro výrobky série MACX Analog

Na výrobku umístěné označení mimo jiné informuje o funkci, napájení a technice připojení přístroje.
Následující příklad vám ukáže, jak označení rozklíčovat.

Oddělovací zesilovače s#160;funkční bezpečností

Příklad pro sestavení označení produktu pro výrobek série MACX Analog

Na příkladu oddělovacího zesilovače napájení MACX MCR-SL-RPSS-2I-2I-SP vám ukážeme, jak rozklíčovat jednotlivé segmenty označení produktů:

popisoznačenívysvětlení
ŘadaMACX MCR
MACX PL
MACX MCR-EX
MACX PL-EX
Oddělovací zesilovače s funkční bezpečností SIL
Oddělovací zesilovače s funkční bezpečností PL
Oddělovací zesilovače Ex i s funkční bezpečností SIL
Oddělovací zesilovače Ex i s funkční bezpečností PL
FunkceSLStandard line, kompaktní a cenově příznivý modul
Dodatek 1RPSS
IDS
SD-21
SD-23
SD-24
S-MUX
S-MUX-TB
PTB
Oddělovací zesilovač napájení
Výstupní oddělovací zesilovač
Modul řízení ventilu, napětí při běhu naprázdno 21 ≤ x < 22 V DC
Modul řízení ventilu, napětí při běhu naprázdno 23 ≤ x < 24 V DC
Modul řízení ventilu, napětí při běhu naprázdno 24 ≤ x < 25 V DC
Multiplexer pro digitální připojení polních přístrojů kompatibilních s HART
Připojovací deska HART
Modul napájení a chybových hlášení
VstupUI
RPSSI
I
2I
T
RTD
TC
NAM
2NAM
Napěťový a proudový vstup
Napájecí a vstupní oddělovací zesilovač, proudový vstup
Proudový vstup
Proudový vstup, dvoukanálový
Odporový teploměr, termoelektrické články a mV zdroje
Odporový teploměr
Termoelektrické články mV zdroje
Bezdotykový iniciátor přiblížení nebo spínač NAMUR
Bezdotykový iniciátor přiblížení nebo spínač NAMUR, dvoukanálový
VýstupUI
I
2I
UIREL
R
RO
2RO
T
2T
NAM
YO
HO
25
40
48
60
1S
napěťový a proudový výstup
proudový výstup
dva proudové výstupy
napěťový a proudový výstup s omezovacím relé
potenciometr (odpor)
Spínací kontakt relé
dva spínací kontakty relé
tranzistorový výstup, pasivní
dva tranzistorové výstupy, pasivní
odporové chování podle EN 60947-5-6
odporové chování podle EN 60947-5-6, kompatibilní s produkty Yokogawa
odporové chování podle EN 60947-5-6, kompatibilní s produkty Honeywell
proudové omezení 25 mA
proudové omezení 40 mA
proudové omezení 48 mA
proudové omezení 58 mA
jeden kanál, transparentní pro HART
Napájení
UP
LP
Napájení 24 V DC
Universal power (napájení ze širokého rozsahu napětí AC/DC)
Loop powerd (napájení ze smyčky)
Dodatek 2LFD
HV
ILP
detekce chyb ve vedení                                                                                                          High voltage (vysoké zkušební napětí)                                                                                        Input Loop powered (napájení ze vstupní smyčky)
Přípojka
SP
šroubové připojení
Push-in Technology
Konfigurace
NC
C
není nakonfigurován, standardní konfigurace
není nakonfigurován, standardní konfigurace
s konfigurací objednávky, lze měnit

Zpět na přehled
Další informace

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Konfigurátor

Přizpůsobte konfiguraci výrobků a řešení své individuální aplikaci.

Oddělovací zesilovače a měřicí převodníky

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít