Oddělovací zesilovače s připojením ke sběrnici a síti

Oddělovací zesilovače s připojením ke sběrnici a síti

Bezpečné odpojení do pole v síti

Kombinujte výhody bezpečného galvanického oddělení s výhodami digitální komunikace.

Zpět na Oddělovací zesilovač

Kategorie

Hledat v Oddělovací zesilovače s připojením ke sběrnici a síti

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Na konstrukční šířce menší než 50 mm přenesete až osm libovolných polních signálů bezpečně galvanicky odděleně do průmyslových sítí a ušetříte signálově specifické vstupní karty. Současně profitujete z průchodného galvanického oddělení až do CPU, i mezi jednotlivými kanály.

Vaše výhody

  • Prostorově úsporná integrace do sítě s volně kombinovatelnými oddělovacími zesilovači kompaktními zásuvnými branami
  • Bezporuchový přenos signálu až do CPU díky bezpečnému galvanickému oddělení, i mezi jednotlivými kanály
  • Úspora nákladů a prostoru na úrovni řízení díky nepřítomnosti signálně specifických vstupních karet
  • Jednoduché uvedení do provozu a servis: měření signálů proudu za provozu nebo jejich odečtení pomocí NFC na chytrém telefonu
  • Rychlá parametrizace pomocí otočného kódovacího přepínače, softwaru nebo aplikace MINI Analog Pro
  • Oddělovací zesilovače MINI Analog s připojením ke sběrnici a síti jsou součástí systému COMPLETE line

Eliminace vstupních karet při plné rozmanitosti signálu

Modulární kombinace oddělovacích zesilovačů s nasaditelnými bránami  

Modulární kombinace oddělovacích zesilovačů s nasaditelnými bránami

S jednoduše nasaditelnými bránami integrujete každý libovolný oddělovací zesilovač MINI Analog Pro s proudovým nebo digitálním výstupem prostorově úsporně do vaší sítě. Nepotřebujete žádné signálově specifické vstupní karty.

Brány MINI Analog Pro pro připojení sběrnice a sítě získáte pro následující protokoly:

  • Modbus/RTU
  • Modbus/TCP
  • PROFIBUS DP

Flexibilní řešení pro migraci vašeho zařízení

Kompatibilní s každou řídicí jednotkou díky flexibilnímu připojení sítě  

Kompatibilita řídicí jednotky díky flexibilnímu připojení sítě

Přechod na aktuální generaci řídicí jednotky skrývá pro provoz zařízení podle okolností značná rizika a výzvy. Oddělovací zesilovače s připojením sběrnice a sítě vás skvěle podporují při migraci a rozšíření zařízení. Díky rychlému, bezchybnému svazkování signálů na síťový kabel zůstanete flexibilní a kompatibilní s téměř každou řídicí jednotkou.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Konfigurátor

Přizpůsobte konfiguraci výrobků a řešení své individuální aplikaci.

Oddělovací zesilovače a měřicí převodníky

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít