Zpět na přehled

Rychlé a bezporuchové napojení signálu pomocí Termination Carrier

Obecné řešení rozhraní pro systémovou techniku

Termination Carrier s oddělovacími zesilovači MACX Analog  

MACX Analog Termination Carrier se standardními přístroji na nosné lišty

Termination Carrier jsou kompaktní řešení pro rychlé a bezchybné napojení přístrojů na nosné lišty řady MACX Analog na vstupní a výstupní štítky automatizačních systémů.

Přes předkonfigurované zapojení systému VARIOFACE spojíte Termination Carrier rychle a bezchybně s ovládáním Plug & Play.

Tak zkombinujete přednosti modulárních přístrojů na nosné lišty s přednostmi systémové kabeláže Plug & Play do obecného řešení pro systémovou techniku.

Kompaktní - pro vysokou hustotu uspořádání

Rozvaděč o velikosti 80 x 200 cm s osazeným MACX Analog Termination Carrier  

Až 384 kanálů v rozvaděči o velikosti 80 x 200 cm

Ušetřete až 30 % prostoru oproti na trhu běžným řešením.

  • Kompaktní provedení o výšce 160 mm a hloubce 170 mm.
  • Prostorově úsporně umístěné systémové přípojky: rádius systémových kabelů nepřesahuje moduly.
  • Držák nosných lišt s integrovanou koncovkou umožňuje řazení několika Termination Carrier vedle sebe.

Jak je zde na příkladu vidět, instalujete až 384 kanálů do rozvaděče o velikosti 80 x 200 cm – při použití 2kanálových zařízení MACX Analog Ex.

Robustní - pro vysokou dostupnost zařízení

Obrázek modulárního konceptu napájení  

modulární koncept napájení pro vysokou dostupnost

Termination Carrier je obzvláště robustní:

  • stabilní hliníkový profil odolný vůči vibracím,
  • integrovaná kontura nosných lišt pro pevné uložení modulů,
  • deska plošných spojů, ležící chráněná v profilu – mechanicky
    oddělena.

Modulární koncepce napájení:

Oddělovací zesilovače jsou spojeny přes integrované konektory v nosné liště s odděleným modulem napájení a chybového hlášení.

Tímto je ukončovací deska plošných spojů provedena pasivně - neobsahuje žádné aktivní součástky, jejichž výpadek by vyžadoval výměnu Termination Carrier.

Oddělený napájecí modul a modul chybového hlášení nabízí další výhody:

  • volitelně jednoduché nebo diodami oddělené redundantní napájení
  • chybové hlášení při výpadku pomocné energie, chybě pojistky nebo chybě napájení
  • vyměnitelné pojistky

Snadný servis - pro zjednodušenou dokumentaci a uvedení do provozu

Termination Carrier s výměnou modulu Hot-Swap  

výměna modulu za provozu – Hot Swap

Termination Carrier používá pouze standardní zařízení pro nosnou lištu, speciální zařízení není potřeba.

To usnadňuje servis Termination Carrier:

  • pouze jeden technický design pro normované nosné lišty a systémové aplikace,
  • rychlé a bezpečné napojení na desku plošných spojů Termination Carrier se zásuvnými a kódovanými kabelovými sadami,
  • přípojka na straně řízení předem osazenými systémovými kabely s čelním adaptérem,
  • pohodlně přístupné systémové přípojky a modulové svorky,
  • výměna modulu za provozu – Hot Swap

Flexibilní pro optimální přizpůsobení

Délky profilu bez rozteče  

Délky profilu bez rozteče pro počet kanálů specifický pro řídicí systém.

Vedle univerzálních Termination Carrier s osazením 1:1 a volitelným odpojením signálu HART jsou další systémově specifické varianty v nabídce, ve vývoji nebo je realizujeme dle vašich požadavků.

Kontaktujte nás pro více informací na téma:

  • Délky profilu bez rozteče pro počet V/V specifický pro řídicí systém.
  • Specifické a optimalizované přizpůsobení V/V kartám různých automatizačních systémů s rozdílnými typy systémových zástrček a čelních adaptérů.

Profesionální systémová kabeláž

Systémové kabely spojují Termination Carrier s řídicí jednotkou  

Rychlé napojení na V/V karty specifické pro řídicí jednotku

Univerzální Termination Carrier spojí až 16 analogových oddělovacích zesilovačů MACX Analog se vstupními a výstupními kartami automatizačních systémů.

Přes předkonfigurované zapojení systému VARIOFACE spojíte Termination Carrier s řadičem – rychle a bezchybně.

Kabely disponují mnohopólovými počty kanálů a jak standardizovanými tak také specifickými přípojkami pro řídicí jednotky, např.:

  • ABB,
  • Emerson,
  • Honeywell,
  • Invensys,
  • Siemens,
  • Yokogawa,
  • a další individuální řešení.

Zpět na přehled
Další informace

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Konfigurátor

Přizpůsobte konfiguraci výrobků a řešení své individuální aplikaci.

Oddělovací zesilovače a měřicí převodníky

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít