Zpět na přehled

Vaše výhody detailně

Funkčně bezpečné a spolehlivé

Logo SIL

Oddělovací zesilovače MACX Analog jsou plně certifikovány dle SIL IEC 61508

Společnost Phoenix Contact realizuje požadavky funkční bezpečnosti podle IEC 61508 ve standardizovaném procesu vývoje.

Takto certifikované oddělovací zesilovače MACX Analog můžete použít ve všech bezpečnostních aplikacích do SIL 2. Pro vaše zařízení to znamená nejvyšší spolehlivost a bezpečnost.

Přesný přenos a vysoká provozní bezpečnost

Bezpečné galvanické oddělení mezi vstupem, výstupem a napájením  

Vysoká provozní bezpečnost díky 3cestnému galvanickému oddělení

Oddělovací zesilovače MACX Analog jsou důsledně vybaveny galvanickým oddělením mezi vstupem, výstupem a napájením. To zajišťuje přesný přenos signálu a zvyšuje u vašeho zařízení odolnost proti rušení.

Snadná konfigurace i bez softwaru

Konfigurace pomocí ovládací jednotky  

Snadný monitoring, konfigurace a kopírování bez softwaru

Oddělovací zesilovače MACX Analog můžete programovat zcela snadno bez softwaru. V závislosti na typu přístroje si vyberte různé typy konfigurací:

  • Přes spínače DIP přímo pod průhledným krytem na čelní straně přístroje.
  • Přes ovládací a zobrazovací jednotku, kterou jednoduše zaaretujete přímo na kompatibilní přístroje. Tím zkopírujete své nastavení i na další moduly nebo sledujete procesní hodnoty přímo v rozvaděči.
    V kombinaci s oddělenou přejímací jednotkou získáte pohodlný ručně ovládaný přístroj, který můžete namontovat i jako odpojitelnou zobrazovací jednotku na nosnou lištu.

Pohodlná konfigurace a dohled

Systémový software IFS-CONF  

Pohodlná konfigurace a dohled pomocí softwaru

Konfigurujte kompatibilní oddělovací zesilovače MACX Analog bezplatným softwarem jednoduše pomocí PC.

Můžete si vybrat ze tří řešení:

  1. Software Standalone ANALOG-CONF.
  2. Softwarová sada FDT/DTM.
  3. Samostatně stojící DTM pro využití dostupné rámcové aplikace FDT.

Integrovaná monitorovací funkce vám umožní registrovat aktuální hodnoty zařízení. Všechny přístroje konfigurovatelné softwarem obdržíte volitelně už i nakonfigurované.

Snadná manipulace a bezpečnost: zásuvné připojovací svorky

Zásuvné připojovací svorky  

Zásuvné připojovací svorky s kódováním

Oddělovací zesilovače MACX Analog jsou vybaveny připojovací technikou se snadnou manipulací. Můžete si vybrat mezi šroubovacím a pružinovým provedením s rychlou technologií push-in.

Kódování a jednoznačné značení zajišťují bezpečnou ochranu proti přepólování a neúmyslnému opačnému zastrčení již zapojených připojovacích svorek.

Dodatečně jsme do připojovacích svorek integrovali zásuvné zdířky. Zasuňte do nich např. komunikátory HART.

Inteligentní koncept pro napájení a diagnostiku

Napájení přes konektor na nosnou lištu  

Modulární můstkování 24V napájení a diagnostických signálů

Pro napájení zařízení nabízejí oddělovací zesilovače MACX Analog dvě řešení:

Systémové řešení

- propojte konektorem sběrnice na nosnou lištu 24V napájecí napětí. Zjednodušuje to zapojení, rozšíření systému nebo výměnu modulu. Napájecí napětí můžete přitom přivádět buď přímo přes libovolný modul MACX Analog nebo můžete použít napájecí modul a modul chybového hlášení s doplňkovým sběrným chybovým hlášením.

Flexibilní řešení

- širokopásmové napájení umožňuje instalovat takto vybavené oddělovací zesilovače MACX Analog přímo do všech napájecích sítí na světě bez přídavného síťového zdroje.

Rychlé a bezporuchové napojení signálů

Termination Carrier s oddělovacími zesilovači MACX Analog  

MACX Analog Termination Carrier se standardními přístroji na nosné lišty

Termination Carrier představují kompaktní řešení pro rychlé a bezchybné napojení přístrojů řady MACX Analog na vstupní a výstupní štítky automatizačních systémů.

Přes předkonfigurované zapojení systému VARIOFACE spojíte Termination Carrier rychle a bezchybně s ovládáním Plug & Play.

Tak zkombinujete přednosti modulárních přístrojů na nosné lišty s přednostmi systémové kabeláže Plug & Play do obecného řešení pro systémovou techniku.

Maximální ochrana před výbuchem pro všechny zóny Ex a skupiny plynů

Povolení Ex a IECEx

Oddělovací zesilovače MACX Analog poskytují maximální ochranu před výbuchem

MACX Analog.

Oddělovací zesilovače MACX Analog jsou schváleny v souladu s platnými normami ATEX a IECEx:

  • Ex n – pro instalaci do zóny Ex 2.

MACX Analog Ex.

V mnoha procesních technických zařízeních existují oblasti, ve kterých mohou vznikat výbušné atmosféry. Měřicí a řídicí okruhy jsou pak zpravidla dimenzovány v jiskrově bezpečném druhu ochrany před výbuchem – Ex i.

Oddělovací zesilovače MACX Analog Ex i a měřicí převodníky oddělují jiskrově bezpečné od jiskrově nikoli bezpečných proudových obvodů a zajišťují bezpečné omezení energie zaváděné do oblasti ohrožené výbuchem. Kromě toho zvládnou rozsáhlé úkoly k přípravě signálů.

Všechny oddělovací zesilovače MACX Analog Ex jsou přípustné v souladu s platnými normami ATEX/IECEx:

  • [Ex ia] – pro jiskrově bezpečné proudové obvody až do zóny Ex 0 a zóny Ex 20.
  • Ex n – pro instalace přístrojů do zóny Ex 2.

Doplňkově jsou k dispozici příslušné národní atesty, jako například UL a Gost.

 

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Konfigurátor

Přizpůsobte konfiguraci výrobků a řešení své individuální aplikaci.

Oddělovací zesilovače a měřicí převodníky

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít