Zpět na přehled

Sady pro fotovoltaiku – jednoduše instalujte

Předem osazené sady pro fotovoltaiku Vám usnadní instalaci ochrany proti proudu blesku a přepěťové ochrany ve Vašem fotovoltaickém zařízení. Všechny sady se dodávají v pouzdrech, chráněných proti prachu a tryskající vodě s krytím IP 65.

Sada pro fotovoltaiku 1ST/1000DC/1MPP-SPD-SC pro zařízení s jedním řetězcem

Schéma: Ochrana solárního zařízení s jedním řetězcem  

Ochrana jednoho fotovoltaického řetězce pomocí sady pro fotovoltaiku 1000 DC

Sada pro fotovoltaiku 1ST/1000DC/1MPP-SPD-SC chrání jednofázový měnič Vašeho zařízení s jedním řetězcem na straně stejnosměrného napětí.

Snadná instalace

  • Konektory SUNCLIX
  • Kompletně zapojeno

Zohlednění délky vedení

  • Je-li délka vedení mezi solárním panelem a měničem menší než 10 m, stačí nainstalovat sadu pro fotovoltaiku 1ST/1000DC/… přímo před měničem.
  • Při větších délkách vedení doporučujeme nainstalovat doplňkově přímo u solárního panelu sadu pro fotovoltaiku 1ST/1000DC/…

Ochrana strany střídavého napětí

Strana střídavého napětí měniče je chráněna svodičem přepětí.

Sady pro fotovoltaiku pro měniče s několika sledovači MPP

Solární zařízení, sledovač MPP, měnič  

Ochrana pro měnič s několika sledovači MPP

Pro získání maximálního výkonu z Vašeho fotovoltaického zařízení byste měli použít měnič s několika sledovači MPP.

Správné ochrany pro tyto měniče dosáhnete s těmito produkty:

  • Sada pro fotovoltaiku 2ST/1000DC/2MPP-SPD-SC
  • Sada pro fotovoltaiku 3ST/1000DC/3MPP-SPD-SC

Chrání měnič s několika sledovači MPP na straně stejnosměrného napětí před proudem blesku a přepětím do 1000V DC.

Snadná instalace

  • Kompletně zapojeno
  • Rychlá instalace díky konektorům SUNCLIX

Zohlednění délky vedení

Je-li délka vedení mezi měničem a solárním panelem větší než 10 m, měli byste umístit u solárního panelu doplňkovou přepěťovou ochranu. Použijte k tomu např. sadu pro fotovoltaiku 1ST/1000DC/1MPP-SPD-SC.

Strana střídavého napětí měniče je chráněna svodičem přepětí.

Sada pro fotovoltaiku 5ST/600 DC pro maximálně pět řetězců

Ochrana solárního zařízení, až 5 řetězců  

Ochrana až pěti fotovoltaických řetězců

Předem zapojená sada pro fotovoltaiku 5ST/600 DC chrání až pět fotovoltaických řetězců s napětím řetězce 600 V DC před přepětím.

  • Dodatečnou bezpečnost zajistí odpojovač generátoru.
  • Zpravidla se řetězce svedou před měničem a tam se chrání pomocí sady pro fotovoltaiku 5 ST/600 DC.
  • Je-li délka vedení mezi měničem a solárním panelem větší než 10 m, měli byste u solárního panelu umístit přídavnou sadu pro ochranu před proudem blesku a přepětím. K tomu použijte sadu pro fotovoltaiku 1ST/1000DC/1MPP-SPD-SC.
  • Strana střídavého napětí měniče je chráněna svodičem přepětí.

Ochrana strany střídavého a stejnosměrného napětí měniče

Ochrana solárního zařízení na straně střídavého a stejnosměrného napětí  

Ochrana strany střídavého a stejnosměrného napětí měniče

Měnič byste měli chránit před přepětím jak na straně stejnosměrného napětí, tak i na straně střídavého napětí.

Kombinovaná ochrana střídavého a stejnosměrného napětí

Pomocí sady pro fotovoltaiku 1000 DC/AC rovnou kombinujete ochranu stejnosměrného napětí sady pro fotovoltaiku 1000 DC se stranou střídavého napětí.

Zohlednění délky vedení

Je-li délka vedení mezi solárním panelem a měničem větší než 10 m, měli byste i u této sady nainstalovat přímo u solárního panelu sadu pro fotovoltaiku 1ST/1000DC/1MPP-SPD-SC.


Zpět na přehled
Další informace
  • Sady pro fotovoltaiku – jednoduše instalujte

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Konfigurátor

Přizpůsobte konfiguraci výrobků a řešení své individuální aplikaci.

Přepěťová ochrana a odrušovací filtry

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít