Zásuvky a servisní rozhraní

Zásuvky a servisní rozhraní

Spolehlivá údržba

Náš produktový program je rozmanitý: pro údržbu, servis a diagnostiku získáte správný hardware.

Zpět na Instalační a montážní materiál

Kategorie

  • Seznam produktů Zásuvky
    Zásuvky

    Rozváděčové zásuvky s různými geometriemi konektorů pro celosvětové použití a četné dodatečné funkce.

Hledat v Zásuvky a servisní rozhraní

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Maximální flexibilita pro různé aplikace: použijte servisní rozhraní od společnosti Phoenix Contact v rozváděčích, komponentech infrastruktury a přístrojích v náročném průmyslovém prostředí.

Vaše výhody

  • Robustní a teplotně stálý díky provedení v krytí IP65
  • Prostorově úsporný díky modulární konstrukci
  • Rozsáhlý produktový program: velký výběr datových a zásuvkových vložek
  • Spolehlivý přenos signálů – stínění 360° v elektromagneticky zatíženém okolí

Rozmanité možnosti připojení

Datová čelní deska se zásuvkovými, USB a RJ45 vložkami  

Datová čelní deska se zásuvkovými, USB a RJ45 vložkami

Se servisními rozhraními je údržba, servis a diagnostika nyní ještě jednodušší. Robustní montážní rámy v krytí IP65 umožňují použití v náročném průmyslovém prostředí. Datové čelní desky nabízí rozmanité možnosti připojení na nejmenším prostoru, neboť je možné kombinovat různé kontaktové vložky podle libosti.

Servisní rozhraní získáte s následujícími vložkami:

  • D-SUB 09
  • RJ45
  • USB
  • Zásuvky
  • Spojka SCRJ

Zásuvky rozváděče pro celosvětové používání

Zásuvky rozváděče  

Zásuvky rozváděče pro mezinárodní požadavky

Zásuvky rozváděče EO lze s jedenácti různými geometriemi konektoru použít mezinárodně v konstrukci rozváděče nebo zařízení. Dodatečné funkce jako zobrazení LED, pojistka, spínač nebo jistič rozšiřují možnosti použití.

Propojte zásuvky dle volby s technikou připojení push-in nebo šroubového připojení. I montáž zásuvek probíhá obzvláště flexibilně: nasaďte je na nosnou lištu nebo využijte montáž šroubováním nebo lepením. V kombinaci s deskou adaptéru je možné zásuvky kromě toho namontovat do servisního rozhraní.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít