Zpět na přehled

Rychlospojka SPEEDCON

SPEEDCON: kompatibilní při použití

Rychlospojky SPEEDCON od společnosti Phoenix Contact jsou kompatibilní  

Rychlospojky SPEEDCON od společnosti Phoenix Contact jsou kompatibilní

Rychlospojka SPEEDCON funguje na principu 
Plug and Turn.

Přitom je rychlospojka SPEEDCON od společnosti Phoenix Contact stoprocentně kompatibilní se všemi konektory M12. To znamená, že si nemusíte zvykat na nic nového.

Zpět nahoru

SPEEDCON: rychlost při montáži

Rychlospojky SPEEDCON od společnosti Phoenix Contact jsou rychle namontovány  

Rychlospojky SPEEDCON od společnosti Phoenix Contact jsou rychle namontovány

Pouze poloviční otočení: S rychlospojkou SPEEDCON M12 společnosti Phoenix Contact dosáhnete optimálního zásuvného spojení.

Doba montáže se zkrátí o 90 %.

Zpět nahoru

SPEEDCON: bezpečnost v provozu

Můžete si být jisti: SPEEDCON společnosti Phoenix Contact splňuje všechny elektrické a mechanické vlastnosti klasického zásuvkového spojení M12, jakož i všechny obvyklé normy a požadavky, jako např.:

  • Osazení pólů, požadavek a kontrola podle IEC 61076-2-101
  • krytí IP65/67/69k podle EN 60529
  • zatížení vibracemi a nárazy podle IEC 60512-6d
Rychlospojka SPEEDCON od společnosti Phoenix Contact je bezpečná v provozu  

Rychlospojka SPEEDCON od společnosti Phoenix Contact je bezpečná v provozu

Zpět nahoru

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Konfigurátor

Přizpůsobte konfiguraci výrobků a řešení své individuální aplikaci.

Kabeláž senzorů/aktorů

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít