Svornice pro senzory/aktory

Svornice pro senzory/aktory

Úspora místa a času

Propojte senzory a aktory kompletně pomocí jedné svornice.

Zpět na Přípojka typu Push-in

Kategorie

Hledat v Svornice pro senzory/aktory

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Svornice pro senzory/aktory jsou díky svému kompaktnímu provedení optimální pro propojení moderních řízení strojů. Tyto svornice stejných kontur lze průchodně můstkovat systémem zástrčných můstků CLIPLINE complete a nabízejí Vám nejvyšší flexibilitu.

Vaše výhody

  • Velká rozmanitost výrobků díky variantám s funkcí PE nebo světelnou indikací
  • Optimální přehlednost připojení signálů díky rozmanitým možnostem popisu
  • Modulární rozšiřitelnost do maximálně 50 pólů díky stejným konturám napájecích svorek

Snížení nákladů na propojení

Svornice pro senzory/aktory  

Prostorově úsporné propojení senzorů a aktorů

Snižte počet použitých vedení, zvolte svornice pro senzory/aktory od společnosti Phoenix Contact. Můžete připojit senzory a aktory se 3 nebo 4 vodiči. Pomocí můstků rozvedete kladný/záporný potenciál a značně tak snížíte náklady na propojení.

Vedle standardních svornic Vám nabízíme varianty se světelnou indikací.

Napájení

Trojmístná svornice pro senzory/aktory  

Trojmístná svornice pro senzory/aktory

Propojte iniciátory a aktory se třemi a čtyřmi vodiči a ušetřete při tom místo a čas - pomocí svornic pro senzory/aktory od společnosti Phoenix Contact.

Využijte těchto výhod:

  • Napájení potenciálu přes napájecí svorky
  • Napájení nebo rozšíření energie přes napájecí svorky
  • Použití napájecích svorek na libovolném místě svorkovnice
  • Snadné můstkování a rozvod potenciálu patentovanými zástrčnými můstky systému CLIPLINE complete

 

Prostorově úsporné

Úzká svornice pro senzory/aktory  

Úzká svornice pro senzory/aktory

Pro propojení iniciátorů a aktorů se třemi vodiči, šetřící místo a čas, při šířce svornic jen 3,5 mm. I přes velmi malou šířku svornice umožňují:

  • snadnou obsluhu díky přípojce push-in
  • možnosti zkoušení v každém místě svornice
  • možnosti velkoplošného, dobře čitelného popisu

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít