Polovodičové stykače

Spínání bez opotřebení

Spínání bez opotřebení

Polovodičové stykače - nehlučné a spolehlivé pro každou síť střídavého napětí.

Zpět na Elektronické spínací přístroje a řízení motoru

Kategorie

Hledat v Polovodičové stykače

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Robustní, s dlouhou životností a rychlé - polovodičové stykače od společnosti Phoenix Contact sdružují rozhodující vlastnosti kvalitních polovodičových stykačů. Jsou k dostání jako 1- nebo 3fázové, podle typu i s funkcí reverzace. Pro prakticky neomezenou životnost, odolnost proti vibracím a škodlivým látkám je lze použít všude.

Vaše výhody

  • Spolehlivé a rychlé spínání díky elektronice, která nepodléhá mechanickému opotřebení
  • Robustní - necitlivé vůči nárazům a vibracím
  • Snadné zapojení díky integrovanému blokovacímu zapojení a propojení zátěže

Spínání velkých střídavých zátěží

Polovodičové stykače - vhodné řešení pro Vaši aplikaci  

Polovodičové stykače - vhodné řešení pro Vaši aplikaci

Spínejte bez poruch v elektrické síti: Polovodičové stykače od společnosti Phoenix Contact spínají jen při průchodu nulou. To znamená bez vysokofrekvenčních rušivých impulsů. Kromě toho:

  • Snadné spínání - s variantami vstupního napětí 24 V DC nebo 230 V AC.
  • Integrované blokovací zapojení a propojení zátěže.
  • Při přehřátí modulu vypne volitelná tepelná pojistka.

 

Polovodičové stykače pro každé použití

Polovodičové stykače spínají motory, např. ve výrobních zařízeních  

Polovodičové stykače spínají motory, např. ve výrobních zařízeních

Polovodičové stykače se používají v mnoha oblastech:

  • Výrobní stroje
  • Regulace teploty
  • Dopravní zařízení
  • Světelná a osvětlovací zařízení
  • Šoupátka
  • Výhybky
  • Lodní kormidelní zařízení

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít