Bezpečnostní spínač

Bezpečnostní spínač

Bezkontaktní, kompaktní, inteligentní

Bezpečnostní spínač s technologií RFID pro inteligentní bezpečnostní dveře a sledování polohy.

Zpět na Funkční bezpečnost

Kategorie

Hledat v Bezpečnostní spínač

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

PSRswitch je elektronický kódovaný bezpečnostní spínač v kompaktním provedení. Díky integrované technologii a inteligenci transpondéru RFID získáte maximální ochranu proti nedovoleným zásahům a maximální bezpečnosti dle EN ISO 14119. S kompatibilními vyhodnocovacími jednotkami a kabely SAC vám nabízíme cenově výhodné kompletní řešení pro flexibilní bezpečnostní dveře a monitorování polohy pro digitální továrnu.

Vaše výhody

  • Flexibilní použití díky kompaktnímu designu
  • Maximální ochrana proti nedovoleným zásahům díky třem úrovním kódování RFID
  • Bezpečné sériové zapojení s rozsáhlými diagnostickými informacemi
  • Jednotná technologie připojení M12 pro pohodlnou instalaci
  • Bezpečné, hospodárné a kompletní řešení pro digitální továrnu

Bezkontaktní bezpečnostní spínače PSRswitch

Bezkontaktní bezpečnostní spínač PSRswitch spolehlivě vypne stroje nebo systémy, pokud oddělující ochranné zařízení, např. klapka nebo dveře, není řádně zavřené. Další aplikací je spolehlivé monitorování více poloh stroje, např. u robotů.

Každá kompaktní spínací jednotka se skládá ze snímače s kódováním RFID a ovládacího prvku.

Hlavní vlastnosti

Bezkontaktní bezpečnostní spínače PSRswitch  

Kompaktní bezkontaktní bezpečnostní spínač PSRswitch

  • Tři typy kódování: Multicode, Unicode a Fixcode
  • Bezpečné sériové zapojení podle EN ISO 14119
  • Až do PL e dle EN ISO 13849 i se sériovým připojením
  • Integrovaná funkce restartu na spínači
  • Nastavitelný ovládací prvek se třemi směry najíždění
  • Krytí IP67
  • Možnost sériového zapojení a samostatného použití
  • Inteligentní diagnostický kanál a PNP diagnostika s LED diodami
  • Přípojka M12

Úrovně kódování

Snímač je k dispozici se třemi úrovněmi kódování: Fixcode, Unicode a Multicode.

Fixcode:

 

Senzor připouští jen jediný ovladač. Tento ovladač je uživatelem při uvádění do provozu zaučen. Zaučení dalších ovladačů není možné.

Unicode:

Senzor připouští ovladač. Ovladač je uživatelem při uvádění do provozu zaučen. Další ovladače lze bez omezení postupně zaučit. Dříve zaučené ovladače jsou senzorem zablokované a nemohou již být použity.

Multicode:

Senzor připouští všechny ovladače. Během uvádění do provozu není zaučování nutné.

Jeden snímač, mnoho možností

Inteligentní funkce v kompaktním snímači PSRswitch  

Inteligentní funkce v kompaktním snímači PSRswitch

 

  • 2 zabezpečené digitální vstupy
  • 2 zabezpečené digitální výstupy
  • Inteligentní diagnostická funkce poskytuje stavové informace
  • LED diody na snímači
  • Lokálně integrovaná funkce restartu
  • Výstup hlášení 24 V
     

Inteligentní diagnostika pro zesíťovanou továrnu

Kompletní systém bezpečnostních spínačů od společnosti Phoenix Contact se skládá z vyhodnocovací jednotky a bezpečnostních spínačů PSRswitch. Vyhodnocovací jednotka PSR-MC42 může být použita jako brána IO-Link a kombinována s až 30 sériově zapojenými bezpečnostními spínači.

K diagnostice PNP slouží signální kontakt jako NO výstup a indikuje, zda je bezpečnostní zařízení zavřeno.

Pomocí integrovaného diagnostického kanálu jsou všechny stavové informace (nedůležité pro bezpečnost) připojených bezpečnostních spínačů zaznamenávány centrálně v řízení stroje – také v sériovém zapojení.

Diagnostika pomocí PSRswitch přes IO-Link  

Diagnostika pomocí PSRswitch přes IO-Link

Dvě možnosti diagnostiky

1. IO-Link

Bezpečné sériové zapojení má dva kanály. Souběžně jsou informace o stavu jednotlivých spínačů přenášeny prostřednictvím integrovaného diagnostického kanálu do bezpečnostního relé PSRmini. Bezpečnostní relé PSRmini PSR-MC42 se používá jako brána IO-Link a přenáší diagnostické údaje týkající se spínačů, které nejsou důležité pro bezpečnost, přes IO-Link do řídicí jednotky. Tam mohou být data centrálně vyhodnocována.

2. přímé propojení

Další variantou je přímé propojení bezpečnostních spínačů s řízením stroje. Také v tomto uspořádání má bezpečné sériové zapojení dva kanály. Bezpečnostní spínače jsou připojeny k bezpečnostnímu spínači.

Kompletní hospodárné řešení

Bezpečnostní spínače jsou vhodné jak pro samostatné použití, tak i pro sériové zapojení. Do série můžete spolehlivě zapojit až 30 spínačů.

S kompatibilními vyhodnocovacími jednotkami, konfigurovatelnými kabely SAC a konektory M12 vám nabízíme kompletní hospodárné řešení.

Bezpečnostní spínač PSRswitch v sériovém zapojení a se samostatným propojením  

Bezpečnostní spínač PSRswitch v sériovém zapojení a se samostatným propojením

 

  1. Do série zapojený PSRswitch s rozvodkami Y, můstkovými konektory a kabeláží SAC. Možnost volby libovolné délky kabelu.
  2. PSRswitch se samostatným propojením s kabeláží SAC. Možnost volby libovolné délky kabelu.
     

Pomocník při výběru

Bezpečnostní snímač

Tři typy kódování

Unicode: PSR-CT-C-SEN-1-8

Multicode: PSR-CT-M-SEN-1-8

Fixcode: PSR-CT-F-SEN-1-8

Ovládací prvek

Kompatibilní se všemi typy kódování: PSR-CT-C-ACT

Můstkový konektor

Terminátor pro každý obvod snímačů: SAC-5P-M12MS BK BR 1-2-4

Rozvodka Y

Typ 1 pro sériové zapojení: SAC-8PY-M/2XF BK 1-PSR

Typ 2 pro manuální spuštění: SAC-8PY-M/2XF BK 2-PSR

Typ 3 pro integrovanou diagnostiku pomocí signálního kontaktu: SAC-8PY-M/2XF BK 3-PSR

Konfigurátor kabeláže mezi snímačem a aktivním prvkem

Najděte ten správný kabel pro bezpečné připojení vašeho snímače nebo aktivního prvku.

Zamezení maskování chyb s pomocí přepínače PSRswitch

S novou bezpečnostní normou EN ISO 14119 nabývá na významu eliminace maskování chyb. Ve videu je uveden příklad sledování bezpečnostních dveří, který demonstruje, co je maskování chyb a jaká rizika přináší. Podívejte se, jak lze zabránit maskování chyb pomocí bezkontaktních bezpečnostních spínačů PSRswitch od firmy Phoenix Contact.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Servis

Stahování z internetu


Snadná instalace

Jednoduchá instalace bezkontaktního bezpečnostního obvodu PSRswitch


Funkční bezpečnost

Nejvyšší funkční bezpečnost s bezkontaktním bezpečnostním obvodem PSRswitch


Chytrá diagnostika

Chytrá diagnostika přes IO-Link s bezkontaktním bezpečnostním obvodem PSRswitch

Další informace

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít