Funkční bezpečnost

Funkční bezpečnost

Inteligentní bezpečnostní řešení pro vysokou dostupnost zařízení

Váš kompetentní partner pro bezpečnostní techniku: komponenty, technologie a služby pro bezpečnost strojů.

Zpět na Produkty

Kategorie

  • Bezpečná technologie řízení
    Bezpečná technologie řízení

    Programovatelné a výkonné bezpečnostní řídicí jednotky a proxy pro integraci funkční bezpečnosti.

  • Bezpečné napájecí zdroje
    Bezpečné napájecí zdroje

    Výkonné napájecí zdroje s maximální funkčností zvyšují dostupnost vašeho systému díky SFB Technology a preventivní kontrole funkcí.

  • Bezpečné oddělovací zesilovače
    Bezpečné oddělovací zesilovače

    Průběžně bezpečné: Bezpečně oddělit, přizpůsobit, filtrovat a zesílit s našimi oddělovacími zesilovači s průběžnou certifikací SIL - i pro oblast s nebezpečím výbuchu.

  • Bezpečné startéry motoru
    Bezpečné startéry motoru

    Hybridní spouštěč motoru s neopotřebitelnou polovodičovou technologií a robustní reléová technika pro šetrné spínání.

  • Bezpečné V/V
    Bezpečné V/V

    Bezpečné moduly V/V pro flexibilní integraci bezpečnostních funkcí do systémů PROFIsafe nebo zcela bez bezpečnostní řídicí jednotky a bez bezpečného systému polní sběrnice.

  • Bezpečnostní spínač
    Bezpečnostní spínač

    Bezpečnostní spínače s technologií transpondéru RFID pro spolehlivé sledování bezpečnostních dveří a polohy.

  • Bezpečnostní spínače
    Bezpečnostní spínače PSR

    Rozmanité bezpečnostní spínače s osvědčenou technikou pro různé bezpečnostní funkce.

  • Konfigurovatelné bezpečnostní systémy
    Konfigurovatelné bezpečnostní systémy

    S konfigurovatelnými bezpečnostními systémy od společnosti Phoenix Contact upravujete své bezpečnostní řešení individuálně pro svůj případ použití.

Hledat v Funkční bezpečnost

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Každý den se naše bezpečnostní produkty osvědčují v různých aplikacích při konstrukci strojů, v automobilovém a zpracovatelském průmyslu. Snažíme se o to, aby naše bezpečnostní řešení také v digitálním věku zajistila, že vaši zaměstnanci a stroje budou vždy optimálně chráněni. Použitím našich bezpečnostních produktů můžete zvýšit dostupnost vašich strojů a zařízení. S našimi rozsáhlými službami vám pomáháme realizovat všechny požadavky kladené na zabezpečení vašich strojů a zařízení v souladu s předpisy.

Vaše výhody:

  • Široké portfolio produktů pro bezpečnost strojů v automatizaci výroby a procesů
  • Komplexní služby pro bezpečnost strojů a zařízení
  • Ověřená bezpečnost díky zaměstnancům a výrobkům s certifikátem TÜV

Bezpečnost pro automatizaci výroby

Bezpečnost v automatizací výroby  

Sortiment produktů Bezpečnost

Naše portfolio bezpečnostních produktů pro automatizaci výroby sahá od bezdotykového bezpečnostního spínače přes bezpečnostní spínače a V/V až po bezpečné řídicí jednotky. Všechny bezpečnostní komponenty od společnosti Phoenix Contact jsou certifikovány podle SIL a přesvědčí svou snadnou obsluhou.

Bezpečnost pro automatizaci procesů

Bezpečnost v automatizaci procesů  

Spojovací relé s certifikátem SIL

Pro automatizaci procesů společnost Phoenix Contact nabízí velký výběr certifikovaných spojovacích relé SIL pro bezpečné zapínání a bezpečné vypínání. Standardizovaná systémová kabeláž umožňuje obzvláště jednoduchou a rychlou instalaci spojovacích relé SIL.

Bezpečnostní software

Softwarová bezpečnost  

Softwarová bezpečnost

K dispozici máte vhodné softwarové balíky s užitečnými funkcemi jako je Live-Monitoring. Prefabrikované funkční bloky usnadňují inženýring. Tímto způsobem můžete bezpečnostní produkty společnosti Phoenix Contact velmi rychle a pohodlně uvést do provozu, nakonfigurovat a naprogramovat.

Služby týkající se bezpečnosti

Služby Bezpečnost strojů  

Řešení problémů

Plánujte, konstruujte, provozujte a měňte své stroje s ohledem na zákonné požadavky. Bezpečnostní experti od společnosti Phoenix Contact vás při tom podpoří. Odborné vědomosti našich pracovníků s certifikací TÜV vám přinesou právní bezpečnost týkající se bezpečnosti pro stroje a zařízení v konstrukci strojů a zpracovatelském průmyslu. Přitom vás podporujeme bez ohledu na výrobce.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Servis

Stahování z internetu