Bezpečnostní spínače

Bezpečnostní spínače

Osvědčená bezpečnost

Široký výběr bezpečnostních a spojovacích relé pro spolehlivé sledování funkční bezpečnosti ve vašem zařízení.

Zpět na Funkční bezpečnost

Kategorie

Hledat v Bezpečnostní spínače

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Profitujte z našich zkušeností s bezpečnostní technikou. Pokud ve svém stroji potřebujete malý počet bezpečnostních funkcí, pak jsou naše bezpečnostní spínače PSR optimálním bezpečnostním řešením.

Vaše výhody

  • Velký výběr spínacích přístrojů pro různé bezpečnostní funkce
  • Vysoká dostupnost produktů díky osvědčeným bezpečnostním technologiím
  • Rychlá instalace a uvedení do provozu s pohodlnou technikou připojení
  • Prostorově úsporné díky úzkému provedení

Bezpečná spojovací relé pro procesní technologii

Spojovací relé PSRclassic a PSRmini  

Bezpečnostní spojovací relé SIL pro bezpečné zapnutí a vypnutí

Spojovací relé s nuceně vedenými kontakty jsou certifikovány podle SIL. Slouží ke galvanickému oddělení a zesílení výkonu. Vyberte si mezi vysoce kompaktní verzí PSRmini a běžným provedením verzi PSRclassic. Spojovací relé PSRmini jsou se šířkou 6 a 12 mm nejužší spojovací relé na trhu. Produktové portfolio obsahuje spojovací relé SIL pro bezpečné zapnutí (požár a plyn) a pro bezpečné vypnutí (nouzové vypnutí).

Bezpečnostní relé pro celou řadu bezpečnostních funkcí

Bezpečnostní relé PSRclassic a PSRmini  

Bezpečnostní relé pro jednoduché bezpečnostní funkce, jako jsou nouzové zastavení a obouruční ovládání

Bezpečnostní relé spolehlivě sledují funkční bezpečnost vašeho stroje nebo zařízení. Při ovládání bezpečnostních funkcí, jako jsou nouzové zastavení, světelná mříž, ochranné dveře nebo obouručné ovládání, si můžete vybrat mezi osvědčeným standardním programem PSRclassic nebo vysoce kompaktními zařízeními PSRmini o šířce pouze 6 mm a 12 mm. Nebo jednoduše zkombinujte řady produktů tak, aby vyhovovaly vaší aplikaci.

Multifunkční bezpečnostní relé se třemi funkcemi v jednom přístroji

Multifunkční bezpečnostní relé PSRmultifunction  

Multifunkční bezpečnostní relé ve třech variantách připojení: šroub, tažná pružina a přípojka push-in

S řadou multifunkčních bezpečnostních relé PSRmultifunction realizujete pomocí jednoho zařízení tři bezpečnostní funkce, jako jsou nouzové vypnutí a monitoring ochranných dveří a světelné mříže. Bezpečnostní relé se šířkou 22,5 mm nabízejí se dvěma lokálními a jedním nadřazeným senzorovým okruhem jednoduché řešení mnoha standardních aplikací.

Snímače otáček a zastavení zajišťují bezpečné sledování rotujících součástí

Snímač prostojů PSRmotion  

Vysoce kompaktní snímače prostojů pro dohled pohonů bez čidel

S úzkým dohledem prostojů PSRmotion kontrolujete zastavení nebezpečného pohybu bez dodatečné senzoriky. Tak lze řídit např. spojovací zařízení.

Se snímačem otáček a prostojů PSR-MM30 dohlížíte na rychlost otáčejících se dílů v zařízeních a strojích. Je-li předem definovaná rychlost překročena, přístroj se bezpečně odpojí.

Nuceně vedená spojovací relé pro univerzální použití

Nuceně vedená spojovací relé pro univerzální použití  

Spojovací relé s nuceným vedením

Nuceně vedená spojovací relé jsou základní přístroje pro jednokanálové řízení. Spojovací relé používejte ke galvanickému rozdělení, zesílení výkonu a násobení kontaktu.

Jako všechny bezpečnostní spínače PSR jsou spojovací relé vybavena nuceně vedenými kontakty podle EN 50205. Proto mohou spojovací relé provádět bezpečnou diagnostiku prostřednictvím nuceně vedeného rozpojovacího kontaktu.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Servis

Stahování z internetu

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít