Zpět na přehled

Přehled vašich výhod

Pro každou funkci optimální řešení

Různé bezpečnostní spínače PSR  

Bezpečnostní spínače pro všechny funkce

Bezpečnostní spínače PSR jsou skvělým řešením, pokud je zapotřebí jeden přístroj, jedna funkce.

V případě několika bezpečnostních funkcí nebo logických spojení tak získáte jednoduše instalovatelný a výhodný systém pro funkční bezpečnost.

Osvědčená bezpečnostní technika

Nuceně vedené kontakty  

Zaručeně bezpečné díky nuceně vedeným kontaktům

Jakožto průkopník v oblasti funkční bezpečnosti nabídla společnost Phoenix Contact jako první elektronické komponenty pro bezpečný dohled senzorů a aktorů. Osvědčená technika – neustále dále rozvíjená – činí naše bezpečnostní produkty tak spolehlivými.

Například naše bezpečnostní spínače: pracují s nuceně vedenými kontakty podle EN 50205. To znamená: rychlé rozpoznání chyb a maximální míru bezpečnosti.

Rychlá instalace a připojení

Příčná kabeláž s konektorem na nosnou lištu  

Rychlá příčná kabeláž pomocí konektoru na nosnou lištu PSR-TBUS

Ušetříte čas a náklady. Bezpečnostní spínače PSR instalujete s konektorem na nosnou lištu PSR-TBUS bez velkých nákladů na kabeláž. To znamená jednoduchou a rychlou příčnou kabeláž.

Vedle konektorů COMBICON využijte pro připojení kontaktů i pohodlné pružinové svornice TWIN.

Vysoká bezpečnost v úzkém pouzdře

PSRmini – bezpečné spojovací relé v rozvaděči  

Mnoho bezpečnosti na malém prostoru

Instalujte funkční bezpečnost i při nedostatku místa v rozvaděči. Díky malé konstrukční šířce přiřadíte vedle sebe bez velké potřeby místa i několik bezpečnostních spínačů PSR.


Zpět na přehled
Další informace

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít