Bezpečnostní relé

Bezpečnost pro každou funkci

Bezpečnost pro každou funkci

Bezpečnostní relé s nuceně vedenými kontakty - optimální řešení pro jednoduché bezpečnostní aplikace.

Zpět na Bezpečnostní spínače

Kategorie

Hledat v Bezpečnostní relé

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Nouzové vypnutí, světelná mříž nebo ochranné dveře – s bezpečnostními relé PSRmini a PSRclassic od společnosti Phoenix Contact realizujete všechny bezpečnostní funkce, jejichž znakem je jedna funkce, jeden přístroj. S naším modulárním bezpečnostním reléovým systémem PSRmodular si sestavíte svůj bezpečnostní systém sami tak, jak ho potřebujete.

Vaše výhody

  • Mnohostranně použitelné – pro každou funkci vhodné řešení
  • Spolehlivé díky nuceně vedeným kontaktům
  • Rychlá instalace a uvedení do provozu s pohodlnou technikou připojení a konektorem na nosnou lištu
  • Ověřená bezpečnost díky certifikátu TÜV
  • Prostorově úsporné díky úzké konstrukční šířce

PSRmini - vysoce kompaktní bezpečnostní relé

Vysoce kompaktní bezpečnostní relé PSRmini  

Až 70% úspora místa s PSRmini

PSRmini je nově vyvinutý program bezpečnostních relé společnosti Phoenix Contact. Díky technologii relé, vyvinuté vlastními silami, je tato řada extrémně prostorově úsporná.

S šířkou nepřesahující 6 nebo 12 mm nabízejí nová bezpečnostní relé s nuceně vedenými kontakty enormní potenciál úspory místa až o 70 % při plné schopnosti výkonu.

Jemně strukturovaná konstrukce umožňuje modulární stavbu bezpečnostních konceptů: 6mm varianta je k dostání s jednou nebo dvěma přenosovými cestami, 12mm varianta se dvěma až třemi.

PSRclassic - klasická bezpečnostní relé

Klasická bezpečnostní relé PSRclassic  

Pro každou bezpečnostní funkci vhodné relé

V rozsáhlém produktovém programu PSRclassic najdete konvenční bezpečnostní relé s nuceně vedenými kontakty pro monitoring bezpečnostních funkcí, jako je nouzové zastavení, ochranné dveře, světelná mříž a obouruční ovládání.

Klasická bezpečnostní relé se vyznačují velkým výběrem funkcí a variant. S šířkou pouzdra 17,5 mm odpovídají na trhu běžným velikostem pouzder.

PSRmodular - modulární bezpečnostní reléový systém

Modulární bezpečnostní reléový systém PSRmodular  

Modulární bezpečnostní reléový systém lze rozšířit přes konektor TBUS

S PSRmodular si sestavíte svůj bezpečnostní systém tak, jak potřebujete. Modulární bezpečnostní relé můžete jednoduše a flexibilně rozšiřovat jako stavebnici.

Konektor TBUS spojuje bezpečnostní relé Master s až deseti rozšiřujícími moduly přímo na nosné liště. Odpadá tak běžná příčná kabeláž a konfigurace. 

Bezpečnost díky nuceně vedeným kontaktům

Nuceně vedené kontakty  

Nuceně vedené kontakty

U nuceného vedení jsou spínací a rozpojovací kontakty základního relé navzájem mechanicky spojeny. Tak se zamezí současnému zavření spínacího kontaktu a rozpojovače. Ve spojení s vhodným zapojením je selhání rozpojení spolehlivě rozpoznáno. To je nejspolehlivější cesta k zajištění maximální bezpečnosti pro člověka i stroj.

Samozřejmě jsou výrobky řady PSRmini a PSRclassic vybaveny nuceně vedenými kontakty pro zajištění nejvyššího stupně bezpečnosti.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Konfigurátor

Přizpůsobte konfiguraci výrobků a řešení své individuální aplikaci.

Funkční bezpečnost – bezpečnostní relé

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít