Bezpečné napájení

Bezpečné napájecí zdroje

QUINT POWER

Výkonné napájecí zdroje pro maximální provozní bezpečnost.

Zpět na Funkční bezpečnost

Kategorie

Hledat v Bezpečné napájení

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Napájejte svůj systém spolehlivě a bezpečně. QUINT POWER splňuje požadavky funkční bezpečnosti (SIL) podle IEC 61508 až do úrovně bezpečnostní integrity SIL 3 a zaručuje maximální provozní bezpečnost. V paralelním provozu a připojení na různé fáze je zátěž spolehlivě napájena i při problémech se vstupním napětím.

Vaše výhody

  • Nejvyšší dostupnost systému díky SFB Technology a preventivnímu dohledu funkcí
  • Bezpečné napájení vaší aplikace s certifikací úrovně bezpečnostní integrity podle IEC 61508
  • Úplný funkční dohled s redundantním systémem

QUINT POWER pro maximální provozní bezpečnost

Napájení QUINT POWER  

QUINT POWER pro maximální provozní bezpečnost

Výkonné napájecí zdroje QUINT POWER zvyšují dostupnost vaší aplikace díky SFB Technology a preventivní kontrole funkcí.

Napájecí zdroj QUINT4-PS/1AC/24DC/20 lze použít v aplikacích s funkční bezpečností podle IEC 61508 a úrovní bezpečnostní integrity SIL 2.

Zvýšené požadavky na funkční bezpečnost

Funkční bezpečnost s variantou Plus napájení QUINT POWER  

Funkční bezpečnost s variantou Plus napájení QUINT POWER

Napájení QUINT4-PS/1AC/24DC/20/+ splňuje požadavky funkční bezpečnosti a zaručuje maximální provozní bezpečnost s úrovní integrity zabezpečení SIL 3.

S ochranným nátěrem a schválením ATEX jej lze instalovat do oblastí s nebezpečím výbuchu (zóna 2).

Integrovaná redundance

Integrovaná redundance pro zajištění funkční bezpečnosti  

Integrovaná redundance pro zajištění funkční bezpečnosti

Varianta Plus napájení QUINT4-PS/1AC/24DC/20/+ s integrovaným oddělovacím MOSFET pro zajištění redundance 1+1 a n+1 nabízí symetrické rozložení zátěže a zvyšuje dostupnost systému.

Díky certifikaci SIL 3 podle IEC 61508 lze systém použít v redundantních aplikacích s nejvyššími požadavky na funkční bezpečnost a maximální dostupnost systému.
 

Redundantní systém pro funkční bezpečnost

Redundantní systém pro funkční bezpečnost  

Redundantní systém pro funkční bezpečnost


Systém napájení s redundancí 1+1, sestávající z napájení QUINT4-PS/1AC/24DC/20 a QUINT4-S-ORING/12-24DC/1X40/+ nabízí kromě symetrického rozložení zátěže průběžné oddělené vedení kabelů až ke spotřebiči.

Tato kombinace také splňuje požadavky SIL3 a může být použita v bezpečnostních aplikacích.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít