Bezpečná technologie řízení

Bezpečná technologie řízení

Technologie bezpečného řízení pro komplexní zařízení

Výkonné řešení náročných bezpečnostních úloh v komplexních systémech: bezpečnostní řídicí jednotky.

Zpět na Funkční bezpečnost

Kategorie

Hledat v Bezpečná technologie řízení

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Rozmanité bezpečnostní funkce, vysoký objem V/V a rozsáhlé sítě – vsaďte i v náročných automatizačních systémech na jistotu. S výkonným bezpečnostním řízením Phoenix Contact integrujete spolehlivě funkční bezpečnost do bezpečnostních sítí PROFIsafe nebo PROFINET.

Vaše výhody

  • Spolehlivé řízení velkého množství V/V díky výkonné technice
  • Celosvětově jednotná konfigurace standardizovaným programováním podle IEC 61131
  • Přesné možnosti diagnostiky díky integrovanému displeji
  • Maximální flexibilita díky rozmanitosti rozhraní a podpoře PROFIsafe
  • Snížené náklady na zapojení díky společnému přenášení řídicích a bezpečnostních protokolů v jednom kabelu Ethernet

Bezpečnostní řídicí jednotka s vysokým výkonem

PLCnext Control RFC 4072S  

Bezpečná řídicí jednotka s vysokým výkonem pro vyšší programovací jazyky

Vysoce výkonná bezpečnostní řídicí jednotka RFC 4072S je vhodná pro aplikace PROFIsafe s nejvyššími bezpečnostními požadavky. Příklady aplikací mohou být roboty v automobilovém průmyslu, zvedací plošiny nebo nastavení lopatek rotoru v generativní energetické technologii. 

RFC 4072S je první vysoce výkonná řídicí jednotka založená na technologii PLCnext, která využívá nezávislé procesory pro bezpečnostní výpočty. Realizujte standardní a bezpečnostní programování v návrhovém nástroji s pomocí PC Worx Engineer. To umožňuje provozovat rozsáhlé sítě s až 300 bezpečnostními účastníky.

Díky připojení k PROFICLOUDu a možnosti integrace softwaru s otevřeným zdrojovým kódem se vám otevřou všechny cesty IIoT.

Propojení systémů PROFINET a PROFIsafe

Propojení systémů PROFINET a PROFIsafe  

Propojení systémů PROFINET a PROFIsafe

Brána PROFIsafe společnosti Phoenix Contact dovoluje bezpečnou komunikaci mezi dvěma sítěmi PROFINET. To znamená, že funkční bezpečnost realizujete jako koncept nouzového vypnutí přesahující zařízení a nezávislé na výrobci.

Brána pro PROFIsafe

Brána PROFIsafe FL PN/PN SDIO-2TX/2TX  

Brána PROFIsafe umožňuje bezpečnou V/V komunikaci nad rámec sítě

Bezpečná brána PROFINET představuje dvě zařízení PROFIsafe. Standardní V/V procesní data se mezi dvěma systémy PROFIsafe vyměňují přes PROFINET, bezpečnostní V/V procesní data přes PROFIsafe. Koncepce nouzového zastavení tak lze realizovat nad rámec jednoho zařízení nezávisle na výrobci.

Brána PROFINET podporuje bezpečnostní funkce až do úroveň integrity zabezpečení SIL 3 a PL e.

Bezpečné V/V pro všechny běžné sběrnicové systémy

Bezpečné V/V Axioline F a Inline  

Bezpečné moduly V/V pro četné protokoly

Naše moduly V/V se zaměřením na bezpečnost přesvědčí svým flexibilním použitím. V závislosti na vazebním členu sběrnice a bezpečnostní řídicí jednotce pracují moduly V/V s PROFIsafe v systémech PROFINET a PROFIBUS.

Za tímto účelem nabízíme digitální vstupní a výstupní moduly a reléové moduly. S těmito výrobky splníte vysoké bezpečnostní požadavky:

  • PL e (EN ISO 13849-1)
  • SIL 3 (IEC 61508)
  • SILCL 3 (EN 62061)

Bezpečné zpracování analogových hodnot standardními moduly V/V

Bezpečné zpracování analogových hodnot

Funkční bezpečnost: se Safe Al

S balíkem řešení Safe Al nepotřebujete žádné bezpečnostní analogové V/V moduly pro svou bezpečnostní aplikaci, neboť software certifikovaný TÜV zpracovává bezpečnostní analogové hodnoty. Je možné realizovat bezpečnostní funkce do SIL 3 a PL e. Poradenství našich bezpečnostních expertů doplňuje tento balíček.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Servis

Stahování z internetu

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít