Bezpečné V/V

Bezpečné V/V

Bezpečnost pro každý systém V/V

Integrujte spolehlivě a jednoduše funkční bezpečnost do stávající sítě.

Zpět na Funkční bezpečnost

Kategorie

Hledat v Bezpečné V/V

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Naše portfolio produktů zahrnuje bezpečné svornice V/V pro jednoduchou, centrální integraci bezpečnostních funkcí do kompaktních strojů. S bezpečnými moduly V/V s osvědčenou SafetyBridge Technology naproti tomu realizujete komplexní, decentralizovaná bezpečnostní řešení. Bezpečné moduly V/V je možné provozovat ve smíšených sítích jako PROFIBUS a PROFINET na řídicí jednotce.

Vaše výhody

  • Hospodárná konstrukce systému, protože není potřebné bezpečnostní PLC a bezpečnostní systém polní sběrnice
  • Flexibilní použití díky kompatibilitě se všemi obvyklými sběrnicovými systémy
  • Jednoduchá konfigurace pomocí softwaru SAFECONF
  • Bezpečný přenos dat přes rádiové systémy a do cloudu

Bezpečné V/V pro rozvaděč: Axioline F

Zabezpečené V/V pro Axioline F  

Zabezpečené V/V pro systém V/V Axioline F

Axioline F je systém V/V v blokově modulárním provedení. Díky obzvláště krátkým dobám odezvy se Axioline F výborně hodí pro rychlé a synchronní procesy.

S bezpečnými moduly V/V se SafetyBridge Technology snadno realizujete bezpečnou, decentralizovanou komunikaci bez bezpečné PLC.

V sítích PROFIBUS a PROFINET zajišťují moduly PROFIsafe záznam a výstup bezpečnostně orientovaných signálů.

Bezpečné V/V pro rozvaděč: Inline

Zabezpečené V/V pro Inline  

Zabezpečené V/V pro systém V/V Inline

Inline je flexibilní univerzální systém v jemné granularitě. Ze širokého výběru modulů V/V a funkčních svorek pro všechny běžné systémy polních sběrnic a ethernetových sítí si sami sestavíte individuální automatizační funkce.

U Inline si můžete vybrat: realizujte nejjednodušší řešení pro funkční bezpečnost se svornicí Inline ECO Safe, nebo komplexní, decentralizovaná bezpečnostní řešení se SafetyBridge Technology nebo PROFIsafe.

Bezpečný V/V box pro polní instalaci

Bezpečný V/V box s krytím IP67 Axioline E Safe  

Bezpečný V/V box s krytím IP67 a s technologií IO-Link

S bezpečným V/V boxem s krytím IP67 Axioline E Safe můžete zpracovávat bezpečné vstupy a výstupy mimo rozvaděč.

V/V box má osm bezpečných vstupů, čtyři bezpečné výstupy a jedno rozhraní IO-Link. V/V box můžete použít v aplikacích SafetyBridge Technology a PROFIsafe. Bezpečnostní protokol je přitom přenášen přes master IO-Link do standardní sítě.

SafetyBridge Technology

SafetyBridge Technolgy V3 – více funkcí, více možností

SafetyBridge Technolgy V3 – více funkcí, více možností

Se SafetyBridge Technology můžete realizovat nejjednodušším způsobem decentralizovaná bezpečnostní řešení. A to i bez bezpečnostní řídicí jednotky a nezávisle na použité síti.

Osvědčená technologie SafetyBridge je k dispozici stejně pro systém Inline a Axioline F V/V.

Jednoduchá konfigurace pomocí softwaru SAFECONF

Konfigurační software SAFECONF  

Konfigurační software SAFECONF

S řešením SAFECONF jednoduše vytvoříte pomocí drag-and-drop bezpečnostní logiku pro konfigurovatelné bezpečnostní moduly PSRtrisafe.

Software vám poskytuje nástroje pro jednoduchou konfiguraci vaší bezpečnostní logiky v souladu s normami. Všechny nástroje jsou uspořádány přímo v okně a umožňují intuitivní práci. Nepotřebujete znalosti programování.

Vyzkoušejte to. Stáhněte si konfigurační software zdarma.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Servis

Stahování z internetu


Jednoduché určování bezpečnostních funkcí

Získejte základní informace o bezpečnostních funkcích a úrovni výkonnosti – Performance Level.

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít