Zpět na přehled

Možnosti použití SafetyBridge Technology

SafetyBridge Technology – jedna technologie, mnoho možností

Jednoduchý přenos bezpečných dat: úplně bez bezpečnostní řídicí jednotky, pomocí rádiových systémů nebo přímo do cloudu.

Keyvisual SafetyBridge (Axioline F/Inline)

Vaše výhody

  • Maximální dostupnost, neboť přístup k procesním a bezpečnostním datům je možný kdykoliv a z jakéhokoli místa
  • Zvýšená produktivita díky komplexnímu sledování dat, zdrojů a strojů
  • Minimalizace poruch a prostojů díky vysoké mechanické robustnosti

Co je SafetyBridge Technology?

Se SafetyBridge Technology realizujete decentralizovaná bezpečnostní řešení. Úplně bez bezpečnostní řídicí jednotky a nezávisle na použité síti. Technologie je integrována do I/O systémů Inline a Axioline F a je kompatibilní se všemi vazebními členy sběrnice systémů. Bezpečné I/Os jsou instalovány se standardními I/Os decentrálně do provozních prostředků.

SafetyBridge Technology – bezpečně bez bezpečnostní řídicí jednotky

Bezpečnostní relé v systému I/O se SafetyBridge

Jak funguje SafetyBridge Technology?

Systém je složen z bezpečného vstupního a výstupního modulu a z logického modulu. Poslední přijímá a vysílá bezpečné signály. Logický modul generuje a hlídá přenosový protokol SafetyBridge související s bezpečností a zpracovává logické vazby parametrizované bezpečnostní logiky. Takto logický modul přebírá úkol bezpečné řídicí jednotky. Programování probíhá softwarem SAFECONF.

Cloudová bezpečnostní řešení pro větší efektivitu

Bezpečnost v PROFICLOUDu  

Bezpečnost v PROFICLOUDu

Zajistěte si konkurenční výhodu v digitálním světě. S řešením PROFINET založeným na cloudu od Phoenix Contact můžete nyní přes internet do cloudu přenášet také data související s bezpečností.

Možnost v reálném čase přistupovat přes internet k bezpečnostním datům a přeměnit je na smysluplné informace má pro vás jako provozovatele zařízení nebo výrobce strojů velký potenciál. Můžete vylepšit vaše provozní procesy např. tak, že analyzujete chování uživatele. Nebo optimalizujete konstrukci stroje z ergonomického hlediska. Analýza dat v reálném čase navíc umožňuje preventivní údržbu a prodlužuje životnost vašich strojů včasnou výměnou spotřebních dílů, jako jsou např. relé.

Bezdrátový přenos bezpečných dat

Přenos bezpečných dat přes Bluetooth nebo WLAN  

Přenos bezpečných dat pomocí rádiových systémů

SafetyBridge Technology umožňuje bezdrátový přenos všech datových signálů souvisejících s bezpečností. Máte volbu mezi oběma rádiovými technologiemi Bluetooth nebo WLAN. Kabely je tak možné nahradit bezdrátovými trasami, aniž by se změnily bezpečnostní charakteristiky bezpečnostní aplikace.

Kombinace Safety a Wireless nabízí mnoho výhod. Toto řešení lze jednoduše integrovat do stávajících automatizačních sítí. Přináší úsporu nákladů při decentrální nebo mobilní konstrukci strojů. Kromě toho lze Safety signály spolehlivě přenášet na dlouhé vzdálenosti.


Zpět na přehled
Software
Bezpečnost v aplikaci
SafetyBridge
  • Možnosti použití SafetyBridge Technology

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít