Směrovač a přepínače Layer 3

Směrovač a přepínače Layer 3

Router a přepínač v jednom

Přepínače Layer 3 kombinují přepínací mechanismy ve vrstvě Layer 2 a směřování ve vrstvě Layer 3.

Zpět na Přepínače Ethernet

Kategorie

Hledat v Směrovač a přepínače Layer 3

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

S průmyslovými směrovač a Layer 3 přepínači od společnosti Phoenix Contact připojíte stroje, výrobní zařízení nebo celé podsítě do podnikové sítě vyšší úrovně.

Vaše výhody

  • Optimální síťová struktura díky segmentování pomocí přepínačů Layer 3
  • Různé mechanismy NAT umožňují mimořádně flexibilní připojení strojů do výrobní sítě, které je nezávislé na adresném prostoru
  • Redundantní připojení zařízení se stejným adresným prostorem IP do sítí vyšší úrovně
  • Připojení více podsítí pomocí nejrůznějších typů médií díky funkci Layer 3 a rozmanitosti médií

Přepínače NAT pro integraci zařízení se stejnými rozsahy IP adres

Přepínač NAT FL NAT 2000  

Přepínač NAT spojuje NAT směrování a přepínání v jednom přístroji

Jsou-li v jedné síti paralelně provozovány konstrukčně stejné stroje, musí být každý stroj konfigurován individuálně. Jedině tak jej lze integrovat do nadřazené komunikační sítě. S technologií NAT (Network Address Translation) můžete provozovat celá výrobní pole se stejným adresným prostorem IP, aniž by bylo potřeba stroje individuálně konfigurovat.

Naše přepínače NAT spojují vlastnosti řízeného přepínače 2000 s vlastnostmi mimořádně flexibilního směrovače NAT – pouze v jednom přístroji na nosnou lištu.

Segmentování pomocí přepínačů Layer 3

Modulární řízený přepínač GHS  

Přepínač Layer 3 GHS umožňuje flexibilní automatizaci a směrování s širokou nabídkou médií

Díky segmentaci sítě vytvoříte rozsáhlé a komplexní sítě. Modulární přepínač Layer 3 GHS směruje díky VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol) redundantně mezi různými podsítěmi a komunikuje tak efektivně a hospodárně. Gigabitový přepínač podporuje směrování na všech portech a díky své modulární konstrukci zajišťuje potřebu portů v průmyslových aplikacích. Směrování přes vybrané porty pak provedete až 28krát. Kromě toho podporuje ethernetový přepínač mnoho protokolů a standardů.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít